RC-16S1N8A4100 - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1601071

M23, 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 애플리케이션: 신호, 시리즈: RC, 직선, 스크류 잠금, 핀 수: 16, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 플랫 개스킷, 최소 패널 두께: 2.7 mm, 최대 패널 두께: 3.5 mm, 코딩: N

제품의 세부 정보