1차 전환 TRIO POWER DC/DC 컨버터, DIN 레일 마운트용 푸시 인 연결 방식, 입력: 1,500 V DC, 출력: 24 V DC / 1.5 A
DC 작동 | |
정격 입력 전압 범위 | 500 V DC ... 1500 V DC |
입력 전압 범위 | 450 V DC ... 1650 V DC |
광범위한 입력 | 아니오 |
DC 입력 전압 범위 | 600 V DC ... 1500 V DC -15 % ... +10 % |
전기 강도, 최대 | ≤ 1800 V DC 1 s |
일반적인 국가 그리드 전압 | 500 V DC |
1500 V DC | |
공급 전압의 전압 타입 | DC |
돌입 전류 적분(I2t) | 타입 0.15 A2s |
전류 소모량 | 타입 85 mA (450 V DC) |
타입 30 mA (1500 V DC) | |
권장되는 입력 보호용 차단기 | 2 A (1500 V DC) |
효율성 | 타입 88 % (500 V DC) |
타입 87 % (900 V DC) | |
타입 83 % (1500 V DC) | |
정격 출력 전압 | 24 V DC ±3 % |
정격 출력 전류(IN) | 1.5 A |
경감 | > 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
피드백 전압 저항 | ≤ 35 V DC |
출력에서 과전압 방지(OVP) | ≤ 30 V DC |
제어 편차 | < 1 % (부하 변경, 정적 10 % ... 90 %) |
< 3 % (동적 부하 변경 10% ... 90%, 10 Hz) | |
< 0.1 % (입력 전압 변경 ±10 %) | |
잔류 리플 | < 40 mVPP (Ripple) |
< 50 mVPP (Noise) | |
단락-회로 방지 | 예 |
무부하 증명 | 예 |
출력 전원 | 36 W |
최대 무부하 전력 손실 | < 1.1 W (500 V DC) |
< 1.4 W (900 V DC) | |
< 2.4 W (1500 V DC) | |
전력 손실 정격 부하 최대 | < 4.2 W (500 V DC) |
< 5.5 W (900 V DC) | |
< 7.5 W (1500 V DC) | |
상승 시간 | ≤ 30 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
병렬 연결 | 이중화 및 증가된 용량용 |
직렬 연결 | 아니오 |
입력 | |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
최소 단선 사이즈 | 1 mm² |
최대 단선 사이즈 | 4 mm² |
최소 연선 사이즈 | 1 mm² |
연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음, min. | 1 mm² |
단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음, max. | 2.5 mm² |
단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, min. | 1 mm² |
단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, max. | 2.5 mm² |
최소 AWG 케이블 사이즈 | 18 |
최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
피복 길이 | 10 mm |
출력 | |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
최소 단선 사이즈 | 1 mm² |
최대 단선 사이즈 | 4 mm² |
최소 연선 사이즈 | 1 mm² |
연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음, min. | 1 mm² |
단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음, max. | 2.5 mm² |
단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, min. | 1 mm² |
단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, max. | 2.5 mm² |
최소 AWG 케이블 사이즈 | 18 |
최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
피복 길이 | 10 mm |
시그널링 타입 | LED |
신호 출력: LED 상태 표시기 | |
신호화 지정 | DC OK |
상태 표시 | "DC OK" LED 녹색 |
상태 표시에 대한 참고 사항 | UOUT > 21.5 V: LED 켜짐 |
색상 | 녹색 |
단계 수 | 1.00 |
절연 전압 입력/출력 | 4.2 kV DC (타입 테스트) |
2.6 kV DC (일반 테스트) |
제품 타입 | DC/DC 컨버터 |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 3300000 h (25 °C) |
> 1760000 h (40 °C) | |
> 740000 h (60 °C) | |
절연 특성 | |
보호 등급 | II |
오염등급 | 2 |
치수 도면 |
|
폭 | 48 mm |
높이 | 130 mm |
깊이 | 115 mm (장치 깊이(DIN 레일 마운팅)) |
깊이 | 121 mm |
설치 치수(dimensions) | |
설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 0 mm / 0 mm |
설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 지침 | 정렬 가능: 가로 0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C), 세로 50 mm |
마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
보호 코팅 있음 | 아니오 |
UL 94(하우징 / 단자대)에 따른 난연성등급 | V0 |
하우징 제품 | 플라스틱 |
하우징 타입 | 폴리카보네이트 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
최대 고도 | ≤ 4000 m (> 2000 m ,경감: 10 %/1000 m) |
허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
충격 | 11 ms, 15 g, 각 공간 방향(IEC 60068-2-27에 따름) |
진동 (동작) | < 15 Hz, 진폭 ±2.5 mm(IEC 60068-2-6에 따름) |
15 Hz ... 150 Hz, 2.3g, 90분 |
표준 - 전기 안전성 | EN 62109-1:2011 |
표준 – 초저전압 안전성 | IEC 62109-1:2011 (SELV) |
표준 - 안전 절연 | DIN VDE 0100-410 |
과전압 카테고리 | |
IEC 62109-1 | II |
UL 승인 | UL 62109-1:2014 |
UL 1741 |
저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
도전 노이즈 방출 | EN 55016 |
EN 61000-6-4(클래스 A) | |
노이즈 방출 | EN 55016 |
EN 61000-6-4(클래스 A) | |
노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
정전기 방전 | |
표준/규정 | EN 61000-4-2 |
정전기 방전 | |
접점 방전 | 4 kV (테스트 레벨 2) |
공기에 방전 | 8 kV (테스트 레벨 3) |
주석 | 기준 A |
전자기 HF 필드 | |
표준/규정 | EN 61000-4-3 |
전자기 HF 필드 | |
주파수 범위 | 80 MHz ... 1 GHz |
테스트 전계 강도 | 10 V/m (> 테스트 강도 3) |
주파수 범위 | 1 GHz ... 2.7 GHz |
테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 2) |
주파수 범위 | 2.7 GHz ... 6 GHz |
테스트 전계 강도 | 3 V/m (테스트 레벨 1) |
주석 | 기준 A |
빠른 트랜션트(burst) | |
표준/규정 | EN 61000-4-4 |
빠른 트랜션트(burst) | |
입력 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
출력 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
주석 | 기준 A |
서지 전압 부하(서지) | |
표준/규정 | EN 61000-4-5 |
입력 | 3 kV (테스트 강도 >4 - 대칭) |
4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) | |
출력 | 0.5 kV (테스트 레벨 2 - 대칭) |
1 kV (테스트 레벨 2 - 비대칭) | |
주석 | 기준 A |
전도성 간섭 | |
표준/규정 | EN 61000-4-6 |
전도성 간섭 | |
입력/출력 | 비대칭 |
주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
주석 | 기준 A |
전압 | 10 V (테스트 레벨 3) |
전압 강하 | |
표준/규정 | EN 61000-4-11 |
방출 간섭 | |
표준/규정 | EN 61000-6-4 |
EN 55011에 따른 라디오 간섭 전압 | EN 55011(EN 55022) 클래스 A 산업용 애플리케이션 영역 |
EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | EN 55011(EN 55022) 클래스 A 산업용 애플리케이션 영역 |
기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
항목 번호 | 1107892 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CMDO43 |
GTIN | 4063151010546 |
개당 중량(패키지 포함) | 567.3 g |
개당 중량(패키지 제외) | 567.3 g |
관세 번호 | 85044030 |
원산지 | CN |
ECLASS-11.0 | 27210901 |
ETIM 8.0 | EC002046 |
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | 환경 친화적 사용 기간 = 25, |
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오. |