DIN 레일용 DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터

DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터

DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터를 전압 변환에 사용할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 DC/DC 컨버터를 사용하면 DC 전압을 안정화하고 긴 케이블의 끝에서 전압을 새로 고쳐서 애플리케이션의 오작동을 방지할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 DC/AC 인버터를 사용하여 직류를 교류로 변환하십시오.

추가 정보

제품군