CHARX SEC-5050 - DC충전 컨트롤러
1374719

CHARX control modular, DC충전 컨트롤러, 하우징에 있음, 전기차의 DC 충전을 위한 프로그래밍 가능한 충전 컨트롤러, 임베디드 Linux 시스템 장착, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-2, 작동 모드: Stand-Alone, 클라이언트, 서버, 인터페이스: Ethernet(2x), 마이크로 USB 타입 C

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품