SACC-PO12MRD-4CT-CL SH PN
-
데이터 커넥터
1177419
데이터 커넥터, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-핀, 차폐, 플러그 각짐 M12 푸쉬-풀 외부 잠금 기능, 코딩: D, 크림프 연결, 널 소재: PA 6.6, 외부 케이블 직경 6.5 mm ... 10 mm, 크림프 접점 없음
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
P&P(Plug and Produce): 제조업체에 상관없이 사용할 수 있는 잠금 시스템으로 인한 편리하고 견고한 연결
작은 배선 공간과 높은 접점 밀도 덕분에 매우 컴팩트함
명확한 피드백: 제자리에 올바로 스냅되지 않을 경우 커넥터가 튀어 나옴
안전한 차폐: 극심한 기계적 변형 조건에서도 안정적인 차폐 연결
강력한 연결: 높은 충돌 진동 부하가 포함된 철도 애플리케이션에 적합