PACT MCR-V2-6015-85-PT - 변류기
2907417

스크류 및 푸쉬-인 연결 기술이 적용된 윈도우 타입 변류기, 푸쉬-인용 전선 연결: 공구를 사용할 필요 없이 위에서 직접. 다음 선택 가능: 1차 전류(200 ... 1600) A AC, 2차 전류(1 또는 5) A AC, 정밀도 클래스 0.5 또는 1, VA 전원

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품