PACT MCR-V2-3015-60-PT
-
변류기
2907413
스크류 및 푸쉬-인 연결 기술이 적용된 윈도우 타입 변류기, 푸쉬-인용 전선 연결: 공구를 사용할 필요 없이 위에서 직접. 다음 선택 가능: 1차 전류(50 ... 750) A AC, 2차 전류(1 또는 5) A AC, 정밀도 클래스 0.5 또는 1, VA 전원
제품의 세부 정보
| 정격 절연 전압 | 1 kV (위상/중성 전선) |
| 일반 | |
| 보정 가능 | 아니오 |
| 컨버터 타입 | 윈도우 타입 변류기 |
| 변류기 | |
| 정격 전원 | 1.25 VA |
| 1.5 VA | |
| 2 VA | |
| 2.5 VA | |
| 3.75 VA | |
| 5 VA | |
| 7.5 VA | |
| 10 VA | |
| 15 VA | |
| 20 VA | |
| 열 정격 단기 전류 | Ith = 60 * In |
| 열 정격 연속 전류 | Id = 1.2 * In |
| 정격 서지 전류 | Idyn = 2.5 * Ith |
| 정격 주파수 fn | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 1차 정격 전류 Ipn | 0 A AC ... 60 A AC |
| 0 A AC ... 80 A AC | |
| 0 A AC ... 100 A AC | |
| 0 A AC ... 125 A AC | |
| 0 A AC ... 150 A AC | |
| 0 A AC ... 200 A AC | |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 300 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 500 A AC | |
| 0 A AC ... 600 A AC | |
| 0 A AC ... 750 A AC | |
| 보정 가능 | 아니오 |
| 컨버터 타입 | 윈도우 타입 변류기 |
| 신호 | |
| 명칭 | 전류 출력 |
| 2차 정격 전류 Isn | 1 A AC (타입에 따라 다름) |
| 5 A AC (타입에 따라 다름) | |
| 서지 전류 제한 계수 | FS 5 |
| 정밀도 클래스 | 0.5 (타입에 따라 다름) |
| 1 (타입에 따라 다름) | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 1 mm² ... 2.5 mm² (2차 단자대) |
| 연선 케이블 사이즈 | 1 mm² ... 2.5 mm² (2차 단자대) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 연선 케이블 사이즈 | 2x 2.5 mm² ... 4 mm² (2차 단자대) |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 30 mm |
| 높이 | 80 mm |
| 깊이 | 60 mm |
| 대체 마운팅이 있는 품목 치수 | |
| 폭 | 60 mm |
| 높이 | 80 mm |
| 깊이 | 30 mm |
| 구리 레일 | |
| 폭 | 30 mm |
| 높이 | 15 mm |
| 구리 레일 2 | |
| 폭 | 20 mm |
| 높이 | 20 mm |
| 원형 전선 | |
| 직경 | 28 mm |
| 하우징 소재 | PA 6.6 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 40 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 40 °C |
| 허용 습도(작동) | 실내 전용, 비응축 |
| 플라스틱 소재 클래스 | E |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UKCA | |
| 인증 | UKCA 인증 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | XODW8.E323953 |
| 표준/규정 | EN 61869 |
| 항목 번호 | 2907413 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | CMMA11 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 311 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 300 g |
| 관세 번호 | 85043129 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |