제품
제품 개요
샘플 서비스
제품 적합성
공급, 충전 및 보호
DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터
EMC 필터
E-Mobility용 충전 기술
메인 전원 보호를 위한 보호 릴레이
무정전 전원 공급 장치(UPS)
서지 보호
이중화 모듈
장치 회로 차단기
전원 공급 장치
전원 분배기
마킹, 조립 및 설치
마킹 제품
산업용 조명 및 시그널 라이트
설치 및 마운팅 제품
수공구
인쇄기
자동 공구
전선 처리 기능이 있는 작업자 지원 시스템
정션 박스 및 엔클로저
페룰 및 크림프 커넥터
스위칭, 측정 및 모니터링
I/O 신호 마샬링
릴레이 및 옵토커플러
모터, 머신 및 시스템 모니터링
모터 스타터 및 전자 스위칭 장치
세이프티 릴레이 모듈 및 센서
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
에너지 모니터링
프로세스 인디케이터 및 필드 장치
연결
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
단자대
마샬링 패널
보드-투-보드 커넥터
분배 블록
센서/액추에이터 케이블링
전자 하우징
커넥터 및 케이블
컨트롤러용 시스템 케이블링
플러그-인 테스트 시스템
자동화
HMI 및 IPC
PLC(컨트롤러) 및 I/O
산업용 통신
소프트웨어
클라우드 컴퓨팅
산업 및 동향
산업 및 적용 분야 개요
현장 적용 예시
프로세스 산업
프로세스 자동화
조선 해양
전원
전력 송전 및 배전
에너지 저장 시스템
기존의 발전 방식
태양광 전력
풍력 발전
생산, 장치 및 시스템 제조
자동차 산업
전기 설비
장치 제조업체
머신 빌딩
제어 캐비닛
인프라
교육 솔루션
철도
빌딩 자동화
스마트 시티
운송 인프라
용수 및 폐수 처리
E-MOBILITY
전기 차량
일반
스마트 네트워크용 데이터 커넥터
기능적 세이프티
산업용 보안
산업용 원격 통신
산업 자동화를 위한 개방형 에코시스템
전원 안정성
비디오 감시
기업 정보
회사
회사 정보
동기부여 요소
제휴사, 판매사 및 공급사
서비스 및 지원 개요
서비스 및 지원 개요
디지털 비즈니스
마킹 솔루션용 서비스
연락처
내 피닉스컨택트
내 제품 목록
내 비교
홈
제품
에너지 모니터링
전류 변환기
전류 변환기 - MCR-SLP-1-5-UI-0
전류 변환기 - MCR-SLP-1-5-UI-0
2814359
MCR 패시브 전류 측정 변환기, 정현 교류 전류 0..1 A AC/0..5 A AC용, 전환 출력 없음, 출력 신호 0..10 V/0..20 mA
제품의 세부 정보
Expand All
Collapse All
기술 데이터
참고
활용 제한
EMC 참고
EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조
제품 속성
제품 타입
전류신호 변환기
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염도
2
전기적 속성
총 오류
≤ 1.175 % (온도 범위)
테스트 전압
3.5 kV
측정 카테고리
III
단계 응답(10-90%)
< 200 ms
최대 온도 상관계수
< 0.015 %/K
최대 전송 오류
< 0.5 % (최종 값)
정격 절연 전압
300 V AC (접지에 연결)
입력 데이터
신호
구성 가능/프로그램 방식
아니오
측정
입력 전류 범위
0 A AC ... 1 A AC (허용된 연속 과부하: 120%)
과부하 용량
2 x I
N
(주변 온도 60°C에서 5 min)
서지 세기
50 A(1 s)
허용 출력 범위
1.2 x I
N
정격 주파수 f
N
50 Hz
주파수 측정 범위
45 Hz ... 60 Hz
파워 손실
1.6 VA (I
A
= 20 mA의 경우)
연결 타입
스크류 연결
곡선 타입
사인
측정
입력 전류 범위
0 A AC ... 5 A AC (허용된 연속 과부하: 120%)
임펄스 형태
사인
과부하 용량
2 x I
N
(주변 온도 60°C에서 5 min)
서지 세기
100 A(1 s)
허용 출력 범위
1.2 x I
N
정격 주파수 f
N
50 Hz
주파수 측정 범위
45 Hz ... 60 Hz
파워 손실
2.2 VA (I = 20 mA)
연결 타입
스크류 연결
출력 데이터
신호: 전압
출력 이름
전압 출력
전압 출력 신호
0 V ... 10 V
최대 전압 출력 신호
20 V
로드/출력 로드 전압 출력
> 100 kΩ
리플
< 50 mV
PP
신호: 전류
출력 이름
전류 출력
전류 출력 신호
0 mA ... 20 mA
최대 전류 출력 신호
30 mA
부하/출력 부하 전류 출력
< 750 Ω
< 250 Ω (전류 및 전압 출력이 동시에 사용될 때)
리플
< 50 mV
PP
잔류 리플, 측정 값 참조
0.5 % (측정값의 pp)
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
피복 길이
8 mm
스크류 스레드
M3
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
24 ... 14
치수
치수 도면
폭
22.5 mm
높이
99 mm
깊이
114.5 mm
소재 사양
하우징 소재
폴리아미드 PA 비-강화
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-25 °C ... 60 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 80 °C (응축 없음)
고도
< 2000 m
허용 습도(작동)
10 % ... 95 % (응축 없음)
인증
CE
명칭
CE
인증
CE 인증
EMC 데이터
전자파 호환성
EMC 지침 준수
노이즈 방출
EN 61000-6-4
노이즈 내성
EN 61000-6-2
참고
간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다.
표준 및 규정
표준/규정
IEC 61010-2-030
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
마운팅 위치
< 50 °C: 모두, > 50 °C: 수직(수평 DIN 레일에 설치)
상용 데이터
항목 번호
2814359
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CK4A21
카탈로그 페이지
236페이지(C-5-2019)
GTIN
4017918148447
개당 중량(패키지 포함)
251.934 g
개당 중량(패키지 제외)
210.4 g
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-9.0
27210123
ECLASS-10.0.1
27210123
ECLASS-11.0
27210123
ETIM
ETIM 8.0
EC002475
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
승인
cUL Recognized
승인 ID: FILE E 238705
UL Recognized
승인 ID: FILE E 238705
EAC
승인 ID: RU*DE.*08.B.01852-19
cULus Recognized
Environmental Product Compliance
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
환경 친화적 사용 기간 = 50 년
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오.
이점
루프 파워
1 A 및 5 A AC 측정 범위, 재연결 가능