범용 전류 변환기 - MCR-SL-CUC-200-I
2308030

범용 전류 변환기, AC, DC 및 왜곡 전류 측정용, 0 ... 200 A 입력 전류, 4 ... 20 mA 출력


제품의 세부 정보




제품 타입 전류신호 변환기
절연 특성
과전압 카테고리 III
오염도 2

선형성 오류 <± 1 % (범위 종료 값(range ebd value)에서 )
정격 상태에서 최대 전력 손실 1 W
단계 응답(10-90%) 150 ms
온도 상관계수, 일반 0.02 %/K (0 °C ... 60 °C)
0.04 %/K (-40 °C ... 65 °C)
최대 전송 오류 <± 1 % (최종 값)
정격 절연 전압 300 V AC
전기 절연 입력/출력
테스트 전압 3.5 kV AC (50 Hz, 60 s)
전기 절연 입력/전원 공급
테스트 전압 3.5 kV AC (50 Hz, 60 s)
일반
정밀도 클래스 1
공급
정격 공급 전압 24 V DC
공급 전압 범위 20 V DC ... 30 V DC
최대 전류 소모량 (30 + IOUT) mA
전력 소모량 1.65 W

측정
입력 수 1
입력 전류 범위 0 A AC/DC ... 200 A AC/DC
과부하 용량 3 x IIN
주파수 측정 범위 20 Hz ... 6000 Hz (0 Hz)
연결 타입 케이블 설계: 직경 32 mm
곡선 타입 AC, DC 및 왜곡 전류
변류기
정격 주파수: 표준 컨버터 20 Hz ... 6000 Hz
1차 정격 전류 Ipn 200 A
정밀도 클래스 1

신호: 전류
출력 이름 전류 출력
전류 출력 신호 4 mA ... 20 mA
최대 전류 출력 신호 < 25 mA
부하/출력 부하 전류 출력 < 300 Ω

연결 타입 푸쉬인 연결
피복 길이 10 mm
단선 케이블 사이즈 0.25 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈 24 ... 12

치수 도면
90 mm
높이 33.8 mm
깊이 85 mm

하우징 소재 Frianyl B63 V0 GV30

주변 조건
보호 수준 IP20
주변 온도(작동) -40 °C ... 65 °C
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 85 °C

CE
명칭 CE
인증 CE 인증
CE
명칭 UKCA
인증 UKCA 인증
CE
명칭 UL, 미국 / 캐나다
ID UL/C-UL Listed UL 508

노이즈 방출 EN 61000-6-4
노이즈 내성 EN 61000-6-2

마운트 타입 DIN 레일 마운팅

항목 번호 2308030
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 CK4A31
카탈로그 페이지 229페이지(C-5-2019)
GTIN 4046356434058
개당 중량(패키지 포함) 295.3 g
개당 중량(패키지 제외) 293.6 g
관세 번호 90303370
원산지 CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27210123
ECLASS-10.0.1 27210123
ECLASS-11.0 27210123

ETIM

ETIM 8.0 EC002475

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

EAC

승인 ID: RU*DE.*08.B.01852-19

UL Listed

승인 ID: FILE E 123528

cUL Listed

승인 ID: FILE E 123528

cULus Listed


China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 25,
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오.

이점

DIN 레일 및 마운팅 플레이트에 대한 다양한 마운팅
COMBICON 플러그-인 연결 단자대를 통한 간단한 연결 기술
컴팩트 치수로 인해 분산 사용도 가능
범용 전류 측정, 분로가 필요하지 않음
3-way 절연