전류 변환기 - MCR-S10-50-UI-DCI-NC
2814728

MCR 전류 측정 변환기, 프로그래밍 및 구성 가능, 직류, 교류 및 왜곡 전류 측정용, 입력 전류 0...10 - 0...50 A, 구성되지 않음

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보




활용 제한
EMC 참고 EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조

제품 타입 전류신호 변환기
절연 특성
과전압 카테고리 III
오염도 2

총 오류 ≤ 1.5 % (온도 범위)
정격 상태에서 최대 전력 손실 2.2 W
측정 카테고리 III
테스트 전압 출력/전원 공급 500 V AC (50 Hz, 60 s)
테스트 전압 입력/출력 4 kV AC (50 Hz, 60 s)
테스트 전압 입력/전원 공급 4 kV AC (50 Hz, 60 s)
보호 회로 서지 보호; 33 V 서프레서 다이오드
단계 응답(10-90%) 330 ms (AC)
40 ms (DC)
온도 상관계수, 일반 < 0.025 %/K
최대 전송 오류 < 0.5 % (정격 조건 하에서의 정격 범위 값)
정격 절연 전압 300 V AC (접지에 연결)
공급
공급 전압 범위 20 V DC ... 30 V DC
최대 전류 소모량 < 40 mA (부하 없음)

신호
공급 전압 24 V DC
측정
구성 가능/프로그램 방식 구성되지 않음
입력 전류 범위 0 A AC/DC ... 55 A AC/DC (허용된 연속 과부하: 120%)
전류 측정 범위 0 A AC/DC ... 50 A AC/DC
최소 입력 전류의 설정 범위 0 A AC/DC ... 9.5 A AC/DC
최대 입력 전류의 설정 범위 0 A AC/DC ... 55 A AC/DC
과부하 용량 관통 연결 전선에 따라 다름
서지 세기 관통 연결 전선에 따라 다름
주파수 측정 범위 15 Hz ... 400 Hz
연결 타입 관통 연결, 직경 10.5 mm
곡선 타입 AC, DC 및 왜곡 전류
작동 임계값 0.8 % (측정 범위 정격 값 50 A)

신호: 전압/전류
출력 이름 전압 출력 / 전류 출력
구성 가능/프로그램 방식 구성되지 않음
전압 출력 신호 0 V ... 5 V
1 V ... 5 V
0 V ... 10 V
2 V ... 10 V
-5 V ... 5 V
-10 V ... 10 V
10 V ... 0 V
10 V ... 2 V
10 V ... -10 V
5 V ... 0 V
5 V ... 1 V
5 V ... -5 V
전류 출력 신호 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
20 mA ... 0 mA
20 mA ... 4 mA
로드/출력 로드 전압 출력 > 10 kΩ
부하/출력 부하 전류 출력 < 500 Ω

연결 타입 스크류 연결
피복 길이 8 mm
스크류 스레드 M3
단선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈 24 ... 14

상태 표시 녹색 LED

치수 도면
22.5 mm
높이 99 mm
깊이 114.5 mm

하우징 소재 폴리아미드 PA 비-강화

주변 조건
보호 수준 IP20
주변 온도(작동) -20 °C ... 60 °C
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 85 °C
고도 < 2000 m
허용 습도(작동) 10 % ... 95 % (응축 없음)

CE
명칭 CE
인증 CE 인증
CE
명칭 UL, 미국 / 캐나다
ID Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X
Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only

저전압 지침 저전압 지침 준수
전자파 호환성 EMC 지침 준수
노이즈 방출 EN 61000-6-4
노이즈 내성 EN 61000-6-2

표준/규정 IEC 61010-2-030

마운트 타입 DIN 레일 마운팅
마운팅 위치 모두

항목 번호 2814728
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 CK4A34
카탈로그 페이지 231페이지(C-5-2019)
GTIN 4017918169305
개당 중량(패키지 포함) 173 g
개당 중량(패키지 제외) 119.48 g
관세 번호 85437090
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27210123
ECLASS-10.0.1 27210123
ECLASS-11.0 27210123

ETIM

ETIM 8.0 EC002475

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

cUL Recognized

승인 ID: FILE E 238705

UL Recognized

승인 ID: FILE E 238705

EAC

승인 ID: RU*DE.*08.B.01852-19

cUL Listed

승인 ID: FILE E 199827

UL Listed

승인 ID: FILE E 199827

cULus Recognized

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 50 년
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오.

호환 가능한 제품

이점

3-way 절연
실제 r.m.s. 값 측정
DIP 스위치 또는 MCR/PI-CONF-WIN 구성 소프트웨어를 통해 장치를 설정할 수 있습니다.