제품
제품 개요
샘플 서비스
제품 적합성
공급, 충전 및 보호
DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터
EMC 필터
E-Mobility용 충전 기술
메인 전원 보호를 위한 보호 릴레이
무정전 전원 공급 장치(UPS)
서지 보호
이중화 모듈
장치 회로 차단기
전원 공급 장치
전원 분배기
마킹, 조립 및 설치
마킹 제품
산업용 조명 및 시그널 라이트
설치 및 마운팅 제품
수공구
인쇄기
자동 공구
전선 처리 기능이 있는 작업자 지원 시스템
정션 박스 및 엔클로저
페룰 및 크림프 커넥터
스위칭, 측정 및 모니터링
I/O 신호 마샬링
릴레이 및 옵토커플러
모터, 머신 및 시스템 모니터링
모터 스타터 및 전자 스위칭 장치
세이프티 릴레이 모듈 및 센서
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
에너지 모니터링
프로세스 인디케이터 및 필드 장치
연결
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
단자대
마샬링 패널
보드-투-보드 커넥터
분배 블록
센서/액추에이터 케이블링
전자 하우징
커넥터 및 케이블
컨트롤러용 시스템 케이블링
플러그-인 테스트 시스템
자동화
HMI 및 IPC
PLC(컨트롤러) 및 I/O
산업용 통신
소프트웨어
클라우드 컴퓨팅
산업 및 동향
산업 및 적용 분야 개요
현장 적용 예시
프로세스 산업
프로세스 자동화
조선 해양
전원
전력 송전 및 배전
에너지 저장 시스템
기존의 발전 방식
태양광 전력
풍력 발전
생산, 장치 및 시스템 제조
자동차 산업
전기 설비
장치 제조업체
머신 빌딩
제어 캐비닛
인프라
교육 솔루션
철도
빌딩 자동화
스마트 시티
운송 인프라
용수 및 폐수 처리
E-MOBILITY
전기 차량
일반
스마트 네트워크용 데이터 커넥터
기능적 세이프티
산업용 보안
산업용 원격 통신
산업 자동화를 위한 개방형 에코시스템
전원 안정성
비디오 감시
기업 정보
회사
회사 정보
동기부여 요소
제휴사, 판매사 및 공급사
서비스 및 지원 개요
서비스 및 지원 개요
디지털 비즈니스
마킹 솔루션용 서비스
연락처
내 피닉스컨택트
내 제품 목록
내 비교
홈
제품
에너지 모니터링
전류 변환기
전류 변환기 - MCR-S-1-5-UI-DCI
전류 변환기 - MCR-S-1-5-UI-DCI
2814634
MCR 전류 변환기, 프로그래밍 및 구성 가능, 직류, 교류 및 왜곡 전류 측정용, 입력 전류 0 ... 0.2 A - 0 ... 11 A, 구성됨
Downloads
제품의 세부 정보
Expand All
Collapse All
기술 데이터
참고
활용 제한
EMC 참고
EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조
제품 속성
제품 타입
전류신호 변환기
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염도
2
전기적 속성
총 오류
≤ 1.5 % (온도 범위)
정격 상태에서 최대 전력 손실
2.2 W
측정 카테고리
III
테스트 전압 출력/전원 공급
500 V AC (50 Hz, 60 s)
테스트 전압 입력/출력
4 kV AC (50 Hz, 60 s)
테스트 전압 입력/전원 공급
4 kV AC (50 Hz, 60 s)
보호 회로
서지 보호; 33 V 서프레서 다이오드
단계 응답(10-90%)
330 ms (AC)
40 ms (DC)
온도 상관계수, 일반
< 0.025 %/K
최대 전송 오류
< 0.5 % (정격 조건 하에서의 정격 범위 값)
정격 절연 전압
300 V AC (접지에 연결)
공급
공급 전압 범위
20 V DC ... 30 V DC
최대 전류 소모량
< 40 mA (부하 없음)
입력 데이터
측정
입력 수
3
구성 가능/프로그램 방식
사전 구성됨
입력 전류 범위
0 A AC/DC ... 11 A AC/DC (허용된 연속 과부하: 120%)
전류 측정 범위
0 A AC/DC ... 1 A AC/DC
0 A AC/DC ... 5 A AC/DC
0 A AC/DC ... 10 A AC/DC
최소 입력 전류의 설정 범위
0 mA AC/DC ... 200 mA AC/DC
최대 입력 전류의 설정 범위
0 A AC/DC ... 11 A AC/DC
과부하 용량
2 x I
N(
연속)
서지 세기
20 x I
N
(1 s)
주파수 측정 범위
15 Hz ... 400 Hz
연결 타입
스크류 연결
곡선 타입
AC, DC 및 왜곡 전류
작동 임계값
2 % (측정 범위 정격 값 1/5/10 A)
출력 데이터
신호: 전압/전류
출력 이름
전압 출력 / 전류 출력
구성 가능/프로그램 방식
사전 구성됨
전압 출력 신호
0 V ... 5 V
1 V ... 5 V
0 V ... 10 V
2 V ... 10 V
-5 V ... 5 V
-10 V ... 10 V
10 V ... 0 V
10 V ... 2 V
10 V ... -10 V
5 V ... 0 V
5 V ... 1 V
5 V ... -5 V
전류 출력 신호
0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
20 mA ... 0 mA
20 mA ... 4 mA
로드/출력 로드 전압 출력
> 10 kΩ
부하/출력 부하 전류 출력
< 500 Ω
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
피복 길이
8 mm
스크류 스레드
M3
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
24 ... 14
LED 시그널링
상태 표시
녹색 LED
치수
치수 도면
폭
22.5 mm
높이
99 mm
깊이
114.5 mm
소재 사양
하우징 소재
폴리아미드 PA 비-강화
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-20 °C ... 60 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
고도
< 2000 m
허용 습도(작동)
10 % ... 95 % (응축 없음)
인증
CE
명칭
CE
인증
CE 인증
CE
명칭
UL, 미국 / 캐나다
ID
Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X
Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only
EMC 데이터
저전압 지침
저전압 지침 준수
전자파 호환성
EMC 지침 준수
노이즈 방출
EN 61000-6-4
노이즈 내성
EN 61000-6-2
표준 및 규정
표준/규정
IEC 61010-2-030
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
마운팅 위치
모두
상용 데이터
항목 번호
2814634
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
CK4A33
카탈로그 페이지
230페이지(C-5-2019)
개당 중량(패키지 포함)
184.2 g
개당 중량(패키지 제외)
180 g
관세 번호
85437090
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-9.0
27210123
ECLASS-10.0.1
27210123
ECLASS-11.0
27210123
ETIM
ETIM 8.0
EC002475
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
승인
cUL Recognized
승인 ID: FILE E 238705
UL Recognized
승인 ID: FILE E 238705
EAC
승인 ID: RU*DE.*08.B.01852-19
cUL Listed
승인 ID: FILE E 199827
UL Listed
승인 ID: FILE E 199827
cULus Recognized
cULus Listed
Environmental Product Compliance
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS
환경 친화적 사용 기간 = 50 년
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오.
호환 가능한 제품
Expand All
Collapse All
액세서리
어댑터 케이블
MCR-TTL-RS232-E - 2814388
전선
CM-KBL-RS232/USB - 2881078
이점
3-way 절연
실제 r.m.s. 값 측정
DIP 스위치 또는 MCR/PI-CONF-WIN 구성 소프트웨어를 통해 장치를 설정할 수 있습니다.