CRIMPTOOL-TC/0,08...6,00QMM - 디지털 디스플레이가 있는 크림핑 플라이어
1634153

회전 크림프 접점용 크림핑 플라이어 Ø 1 mm/Ø 1.5 mm/Ø 1.6 mm/Ø 2 mm/Ø 3.6 mm, litz 전선 케이블 사이즈: 0.08 mm2 ... 6 mm2. 사용할 로케이터와 배치 핀(크림핑 플라이어 지침 참조)은 공급 범위에 포함됩니다.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품