컨트롤 캐비닛용 고정용 제품

마운팅 소재

컨트롤 캐비닛을 위한 포괄적인 범위의 마운팅 소재를 제공합니다. 적합한 마운팅 장치를 사용하여 전기 연결 및 컴포넌트를 빠르고 안전하게 장착합니다. 마운팅 소재를 결합하여 컨트롤 캐비닛의 공간 사용을 최적화할 수 있습니다.

추가 정보

이점

  • DIN 레일의 편리한 공간 절약형 설치
  • 다양한 엔드 브래킷 버전으로 인한 손쉬운 클램핑 스트립 고정
  • 중성 부스바 및 다양한 지지 브래킷을 사용한 우수한 중성 연결
  • 다양한 케이블 타이 버전을 사용한 간단한 케이블 번들링 및 고정

신제품

DIN 레일 아래의 RailFIX 마운팅 어댑터

RailFIX

DIN 레일의 효율적인 마운팅

RailFIX는 조립된 DIN 레일의 마운팅 작업을 단순화합니다. 이 과정의 일부로 먼저 어댑터를 마운팅 패널에 나사로 고정합니다. 그런 다음 터미널 스트립을 마운팅 후크에 밀어 넣고 레버를 마운팅 위치로 누른 다음 마운팅 나사로 고정합니다. 완료되면 DIN 레일이 마운팅 패널에 단단히 고정됩니다.

주요 기능

  • 표준 15 mm x 6.2 mm 크기의 구멍이 있는 DIN 레일과 호환
  • 피닉스컨택트의 NS 35/7,5 및 NS 35/15 스틸 DIN 레일에 적합
  • 아연 다이캐스트 부품을 사용한 높은 안정성
  • 컨트롤 캐비닛 운반을 위한 내진동 연결
  • 낮은 접점 저항으로 인한 우수한 차폐 전류 전송

이점

  • 전체 컨트롤 캐비닛 마운팅 프로세스의 효율성 향상
  • 완전히 조립된 단자대 스트립의 빠르고 손쉬운 마운팅
  • 개별 DIN 레일 컴포넌트를 제거할 필요가 없음
  • 브리지나 마킹 소재를 교체할 필요가 없음
  • 마운팅 슬롯을 사용하면 표준 드라이버를 사용해 장착할 수 있음

관통 및 비관통 DIN 레일

DIN 레일

DIN 레일

DIN 레일 포트폴리오에는 다양한 DIN 레일 버전이 포함되어 있습니다. 포트폴리오에는 표준화된 DIN 레일도 포함되어 있습니다. 이 DIN 레일 그룹에는 NS 35/7,5, NS 35/15 및 NS 15 버전과 같은 다양한 표준 치수가 포함됩니다. 또한 아연 도금 및 코팅되지 않은 DIN 레일이 DIN 포트폴리오에 포함되어 있습니다. 구멍이 있는 버전 또는 없는 버전의 DIN 레일도 제공됩니다. 이러한 DIN 레일 외에도 C 타입 및 G 타입 DIN 레일이 DIN 레일 포트폴리오에 포함되어 있습니다.

RailFIX DIN 레일 어댑터

RailFIX DIN 레일 어댑터를 사용하면 완전히 조립된 단자 스트립을 손쉽게 장착할 수 있습니다. 나중에 DIN 레일을 부착하기 위해 조립 과정에서 단자대 사이에 간격을 둘 필요가 없습니다. 사전 조립된 단자 스트립은 어댑터에 붙이고 잠금 클립 아래에 옆으로 밀어서 부착하면 됩니다. 따라서 DIN 레일 끝에 있는 나사 한 개만으로도 안전하게 고정할 수 있습니다. 시간이 많이 소요되는 개별 단자대 교체 작업이 더 이상 필요 없기 때문에 공간 절약 방식으로 빠르게 장착할 수 있습니다. DIN 레일 어댑터는 표준 구멍 패턴이 15 x 6.2mm인 모든 DIN 레일과 호환됩니다.

스냅-인 마운트용 엔드 브래킷

스냅-인 마운트용 엔드 브래킷

엔드 브래킷

엔드 브래킷 포트폴리오는 DIN, C 타입 및 G 타입 DIN 레일을 위한 다양한 엔드 브래킷으로 구성되어 있습니다. 널리 사용되는 DIN 레일의 경우 스크류-온 엔드 브래킷 이외에 스냅-온 엔드 브래킷을 사용할 수도 있습니다. 이러한 엔드 브래킷은 공구 및 추가의 고정 조치를 사용하지 않고 DIN 레일에 스냅할 수 있습니다. 스냅되면 엔드 브래킷이 DIN 레일의 금속에 끼어들어가 단단히 고정됩니다. 또한 스냅-온 엔드 브래킷은 유지 관리가 필요 없습니다. 스크류-온 엔드 브래킷과 마찬가지로 이 엔드 브래킷은 스크류 드라이버로만 풀 수 있습니다. 따라서 의도하지 않은 풀림이 방지됩니다.

중성 부스바

중성 부스바

중성 부스바 및 지지 브래킷

중성 전선을 손쉽게 설치할 수 있도록 세 가지 다른 타입의 중성 부스바가 제공됩니다. 6 x 6 mm 및 3 x 10 mm 크기가 표시되어 있습니다. 중성 부스바 설치를 위한 다양한 지지 브래킷을 사용할 수 있습니다. 가장 큰 버전의 크기는 3 x 10 mm입니다. 여기에서 DIN 레일에 마운팅하기 위한 어댑터와 직접 마운트를 위한 어댑터 중에서 선택할 수 있습니다. DIN 레일 마운트형 중성 부스바 어댑터는 다양한 디자인으로 제공됩니다. 이를 통해 중성 부스바와 DIN 레일 사이의 거리와 레일 높이를 제어할 수 있습니다.

제품 브로셔
컨트롤 캐비닛 액세서리
제품 브로셔에서 다양한 컨트롤 캐비닛 액세서리에 대해 알아보십시오. 액세서리를 사용하면 컨트롤 캐비닛 내부와 주변을 보호하고 정리 및 정돈할 수 있습니다. 또한 소켓과 서비스 인터페이스는 유지 관리, 서비스 및 진단을 더욱 편리하게 만듭니다.
브로셔 다운로드
다양한 컨트롤 캐비닛용 액세서리가 있는 컨트롤 캐비닛