위험 지역에서 사용하기 위한 10개의 포트가 있는 스테인리스 스틸 필드 접속 배선함. Foundation Fieldbus 또는 PROFIBUS PA용 6-spur 블록 장치 커플러(FB-6SP), 트렁크 케이블 연결용 단자대 3개(+, –, S) 포함.
제품의 세부 정보
FF/PA - 6-spur 블록 접속 배선함
활용 제한
CCCex 참고
중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다.
제품 타입
컨트롤 박스
공급
최대 전류 소모량
4.8 mA (부하 없음)
340 mA (트렁크)
안전 데이터
입력 전압 Ui
32 V (IIB (C/D))
24 V (IIC (A/B))
17.5 V (FISCO)
인덕턴스 Li
4 µH
커패시턴스 Ci
0 µF
최대 출력 전압 Uo
Uin (분기 라인)
최대 출력 전류 Io
56 mA (분기 라인)
최대 출력 전원 Po
1.792 W
안전 관련 최대 전압 Um
17.5 V (EN 60079-11에 따름)
IIC/IIB (분기 라인): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co
/ 80 nF
IIC/IIB (스퍼당): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co
0.26 mH
신호
FOUNDATION Fieldbus
PROFIBUS
치수 도면
폭
254 mm
높이
254 mm
깊이
127 mm
색상
회색
하우징 소재
고급 스틸
주변 조건
보호 수준
IP66
주변 온도(작동)
-40 °C ... 70 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 70 °C
허용 가능한 최대 상대 습도(작동)
< 95 % (응축 없음)
준수/인증
적합성
CE 호환, 추가로 EN 61326-1
Ex 데이터
ATEX
DEMKO 16ATEX1704X II 3 G D Ex nA [ic] IIC T4 Gc, Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs Ex tc IIIC T135 Dc IP66
IECEx
IECEx UL 16.0079X Ex nA [ic] IIC T4 Gc, Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs Ex tc IIIC T135 Dc IP66
UL, 미국 / 캐나다
Class I, Zone 2, AEx nA [ic] IIC T4 Gc, AEx nA nC[ic] IIC T4 Gc Entity/FISCO spurs Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 22, AEx tc IIIC T135 Dc IP66