정션 박스 - FB1-S1-6SP-S-0-10-00-0-0
2316446

위험 지역에서 사용하기 위한 10개의 포트가 있는 스테인리스 스틸 필드 접속 배선함. Foundation Fieldbus 또는 PROFIBUS PA용 6-spur 블록 장치 커플러(FB-6SP) 포함, 트렁크 케이블(+, -, S)이 Plugtrab 서지 베이스(PT 4+F-BE)에 연결됨


제품의 세부 정보


FF/PA - 6-spur 블록 접속 배선함



활용 제한
CCCex 참고 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다.

제품 타입 컨트롤 박스

공급
최대 전류 소모량 4.8 mA (부하 없음)
340 mA (트렁크)

안전 데이터
입력 전압 Ui 32 V (IIB (C/D))
24 V (IIC (A/B))
17.5 V (FISCO)
인덕턴스 Li 4 µH
커패시턴스 Ci 0 µF
최대 출력 전압 Uo Uin (분기 라인)
최대 출력 전류 Io 56 mA (분기 라인)
최대 출력 전원 Po 1.792 W
안전 관련 최대 전압 Um 17.5 V (EN 60079-11에 따름)
IIC/IIB (분기 라인): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co / 80 nF
IIC/IIB (스퍼당): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co 0.26 mH

신호 FOUNDATION Fieldbus
PROFIBUS

치수 도면
254 mm
높이 254 mm
깊이 127 mm

색상 회색
하우징 소재 고급 스틸

주변 조건
보호 수준 IP66
주변 온도(작동) -40 °C ... 70 °C
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 70 °C
허용 가능한 최대 상대 습도(작동) < 95 % (응축 없음)

준수/인증
적합성 CE 호환, 추가로 EN 61326-1
Ex 데이터
ATEX DEMKO 16ATEX1704X II 3 G D
Ex nA [ic] IIC T4 Gc, Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc
Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs
Ex tc IIIC T135 Dc IP66
IECEx IECEx UL 16.0079X
Ex nA [ic] IIC T4 Gc, Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc
Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs
Ex tc IIIC T135 Dc IP66
UL, 미국 / 캐나다 Class I, Zone 2, AEx nA [ic] IIC T4 Gc, AEx nA nC[ic] IIC T4 Gc Entity/FISCO spurs
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4
Class I, Zone 22, AEx tc IIIC T135 Dc IP66

표준
표준/규정 EN 61326-1
EN 60079-0
EN 60079-11
EN 60079-15

마운트 타입 패널 마운팅

항목 번호 2316446
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 DNC1Z1
카탈로그 페이지 453페이지(C-6-2019)
GTIN 4055626590561
개당 중량(패키지 포함) 6,100 g
개당 중량(패키지 제외) 4,660 g
관세 번호 85371098
원산지 US


ECLASS

ECLASS-9.0 27180101
ECLASS-10.0.1 27180101
ECLASS-11.0 27180101

ETIM

ETIM 8.0 EC000261

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

IECEx

승인 ID: IECEx UL 16.0079X

cUL Listed

승인 ID: FILE E 199827

UL Listed

승인 ID: FILE E 199827

ATEX

승인 ID: DEMKO 16 ATEX 1704X

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1

이점

사전 설치된 터미네이터
spur당 전류 제한 단락-회로 보호 제공
최대 6개의 Foundation Fieldbus 또는 PROFIBUS PA 필드 장치 연결
단면 플러그 구성으로 인해 케이블 곡률 반경 문제 방지