크림프 접점, 접점 직경: 2.5 mm, 회전, 소켓, 접점 소재: 구리 합금, 접점 표면: 은 도금, 케이블 사이즈: 1.5 mm2 ... 1.5 mm2, AWG 16
고내구성 커넥터
HEAVYCON complete 시리즈의 산업용 커넥터는 인터페이스를 보호하고 가장 열악한 조건에서도 전원, 데이터 및 신호의 안정적인 전송을 보장합니다. 산업용 커넥터는 먼지, 물, 진동 및 높은 수준의 기계적 변형에 강합니다. 고내구성 커넥터의 밀폐 등급은 최대 IP69K입니다.
추가 정보- 이용 가능 여부
- 제품 타입
- 하우징 타입
- 크기
- 잠금 타입
- 케이블 아웃렛 방향
- 핀 수
- 연결 방법
HEAVYCON 수 삽입, DD72 시리즈, 72핀, 크림프 연결
크림프 접점, 접점 직경: 1.6 mm, 회전, 소켓, 접점 소재: 구리 합금, 접점 표면: 은 도금, 케이블 사이즈: 1.5 mm2 ... 1.5 mm2, AWG 16
슬리브 하우징 B16, 이중 잠금 래치용, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 케이블 아웃렛: 1, 측면, 1x M40, 높이: 76 mm, 케이블 글랜드: 없음, 표준
HEAVYCON B16 패널 마운팅 베이스, 이중 잠금 래치 있음, 플랫 개스킷 있음, 내염수성 알루미늄, 전도성 프로파일 개스킷
HEAVYCON B24 패널 마운팅 베이스, 이중 잠금 래치 있음, 플랫 개스킷 있음, 내염수성 알루미늄, 전도성 프로파일 개스킷
크림프 접점, 접점 직경: 1.6 mm, 회전, 소켓, 접점 소재: 구리 합금, 접점 표면: 은 도금, 케이블 사이즈: 2.5 mm2 ... 2.5 mm2, AWG 14
HEAVYCON 암 삽입, DD72 시리즈, 72핀, 크림프 연결
최대 16개의 플러그-인 커넥터 코딩용 코딩 소켓
패널 마운팅 베이스 B16, 단일 잠금 래치 있음, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 보호 커버 소재: PC, 높이: 30.5 mm, 케이블 글랜드: 없음, 보호 커버: 예, 표준, 플랫 개스킷 있음
HEAVYCON 시리즈 고내구성 커넥터
고내구성 커넥터용 구성기
HEAVYCON 구성기는 맞춤형 커넥터 설계를 위한 이상적인 지원을 제공합니다. 간단한 필터 메뉴, 2D 및 3D 제품 이미지 및 직관적인 사용자 인터페이스를 사용하여 단 몇 단계 만에 커넥터를 오류 없이 구성할 수 있습니다. 항목 목록을 내보내고 전송하거나 솔루션을 직접 주문할 수 있습니다.
신제품
고내구성 커넥터용 모듈형 접점 인서트
높은 패킹 밀도를 가진 공간 절약형
HEAVYCON modular를 사용하여 고유한 맞춤형 공간 절약형 커넥터를 만들 수 있습니다. 크림프 연결이 있는 새로운 42핀 모듈형 접점 인서트는 컴팩트 설계가 특징이며 하이-핀 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
주요 기능
- 접점 인서트 모듈
- 핀 수: 42
- 크림프 연결
- 정격 전압: 150 V
- 정격 전류: 10 A
- 케이블 사이즈: 0.14 mm² ... 2.75 mm²
- B 시리즈 하우징에 적합
사용자 혜택
- 컴팩트한 클램핑 챔버로 인한 공간 절약 및 높은 패킹 밀도
- 다양한 전송 미디어가 동일한 하우징에 결합된 초소형 모듈형 인터페이스
HEAVYCON STANDARD 하우징 산업용 커넥터용 잠금 래치 있음
산업용 커넥터용 HEAVYCON STANDARD 하우징은 다양한 케이블 아웃렛 방향 및 잠금 메커니즘이 있는 견고한 하우징입니다. 요구 사항에 따라 슬리브 하우징을 패널 마운팅 베이스, 표면 마운팅 하우징 또는 커플링 하우징과 결합할 수 있습니다.
- 뛰어난 내부식성: IP66/IP67 보호 수준의 요구 사항을 충족하는 하우징
- 유연하게 선택할수 있는 단일 래치 또는 이중 잠금 래치
D 시리즈 HEAVYCON STANDARD 하우징을 사용하면 공간이 제한된 환경에서도 신호와 전력을 전송할 수 있습니다. 산업용 커넥터를 위해 내부식성 금속 하우징과 케이블 글랜드가 이식된 플라스틱 하우징 중에 선택할 수 있습니다.
HEAVYCON COM 하우징의 컴팩트 설계로 인해 자동화 기술 분야에서 분산 스테이션을 안정적으로 손쉽게 케이블링할 수 있습니다.
HEAVYCON EVO 하우징 산업용 커넥터용 잠금 래치 있음
HEAVYCON EVO 산업용 커넥터는 견고한 플러그 앤 플레이 솔루션이 요구되는 다양한 적용 영역에서 사용할 수 있는 혁신적이고 경제적인 솔루션입니다. 베요넷 잠금 장치가 있는 스위블 케이블 글랜드로 인해 보관 비용을 최대 70%까지 줄일 수 있습니다.
- 손쉬운 조작: 설치 현장에서 케이블 아웃렛 방향을 직접 선택 가능
- 부품 수 감소로 인한 보관 비용 절감: 8개의 기존 슬리브 하우징을 대체하는 하우징
- 안전하고 안정적인 사용: 최대 IK09의 충격 방지 기능을 제공하고 IP66 보호 수준(플라스틱) 및 IP66/IP67 보호 수준(금속)에 대한 요구 사항을 충족하는 하우징
- 자유로운 컴포넌트 선택: 시판 중인 모든 표준 알루미늄 하우징에 사용할 수 있는 HEAVYCON EVO 산업용 커넥터
스크류 잠금 장치가 있는 산업용 커넥터
HEAVYCON ADVANCE 하우징 스크류 잠금 장치 있음
산업 환경에서의 케이블링은 센티미터 단위까지 정확해야 합니다. 또한 연결은 혹독한 환경 조건에 많이 노출됩니다. 피닉스컨택트는 이러한 극한 조건에 사용할 수 있는 솔루션인 HEAVYCON ADVANCE 산업용 커넥터를 제공합니다. ADVANCE 하우징은 패널 마운팅 베이스가 없는 직접 스크류 잠금 장치를 사용해 매우 견고하고 내구성이 뛰어납니다. 이러한 고내구성 커넥터는 해안 지역, 화학 또는 철도 산업 등과 같은 거친 환경에 적합합니다.
- 비용 및 공간 절약: 베이스 하우징 대신 패널 마운팅 플랜지 사용
- 가장 혹독한 요구 사항에 적합: IP66/IP67 보호 수준(플라스틱) 및 IP66/IP68/IP69K 보호 수준(금속)에 대한 요구 사항을 충족하는 하우징
철도 애플리케이션용 커넥터 하우징
HEAVYCON HPR 하우징 철도 애플리케이션용 산업용 커넥터
산업용 커넥터용 HEAVYCON HPR 하우징은 교통 및 운송 기술 분야에서 사용하도록 제작되었습니다. 슬리브 하우징, 패널 마운팅 베이스 및 표면 마운팅 히우징은 철도 차량의 신호 및 전원 회로에서 안전한 전송을 제공하기 위해 정립된 표준을 준수합니다.
- 보호 수준: IP68/IP69K
- 전자파 장해 발생시 포괄적 보호 능력
- 크기: B6 - B24/D7
- 견고한 스크류 잠금
- IEC 61373/EN 50155에 따른 내진동 및 내충격
다양한 푸쉬-인 연결방식 접점 인서트
고정된 핀 수의 접점 인서트 모든 애플리케이션에 적합한 연결 기술
피닉스컨택트의 접점 인서트는 모든 크기의 기존 제품과 유연하게 결합할 수 있는 일관된 호환성을 제공하는 인터페이스를 제공합니다. 푸쉬-인 또는 QUICKON IDC 연결과 같은 고속 연결 기술을 통해 몇 초 안에 케이블을 연결할 수 있습니다. 이 인서트는 크림프 연결을 비롯한 다른 연결 기술과 호환됩니다.
클릭-인 래칭이 있는 HEAVYCON 접점 인서트
클릭-인 래칭이 있는 접점 인서트 공구가 필요 없는 일관된 설치
클릭-인 래칭이 있는 HEAVYCON 푸쉬-인 접점 인서트를 사용하면 고내구성 커넥터를 공구 없이 설치하고 조립할 수 있습니다. 전선을 연결하거나 하우징에 마운팅하기 위해 스크류 드라이버가 필요하지 않습니다. 유일하게 피닉스컨택트만 보유하고 있는 이 기술은 획기적으로 간편한 조작과 탁월한 시간 절약을 보장합니다.