PV 플러그-인 커넥터, 제품 범위: Sunclix, 커넥터, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 최대 케이블 사이즈: 6 mm2, 정격전압: 1100 V DC, 정격 전류: 40 A, 연결 방법: 스프링 케이지, 접점 유형: 핀, 최소 케이블 직경: 5.5 mm, 최대 케이블 직경: 8 mm. 후속 항목은 1386384입니다.
피닉스컨택트의 필드 조립용 커넥터는 PV 시스템 케이블링에 이상적입니다. 태양광 커넥터는 AC 또는 DC, 원형 또는 사각에 상관없이 다양한 요구 사항을 충족합니다. 디바이스 커넥터, PCB 연결 기술 및 액세서리가 포트폴리오에 포함되어 있습니다.
추가 정보PV 플러그-인 커넥터, 제품 범위: Sunclix, 커넥터, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 최대 케이블 사이즈: 6 mm2, 정격전압: 1100 V DC, 정격 전류: 40 A, 연결 방법: 스프링 케이지, 접점 유형: 핀, 최소 케이블 직경: 5.5 mm, 최대 케이블 직경: 8 mm. 후속 항목은 1386384입니다.
PV 플러그-인 커넥터, 제품 범위: Sunclix, 커넥터, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 최대 케이블 사이즈: 6 mm2, 정격전압: 1100 V DC, 정격 전류: 40 A, 연결 방법: 스프링 케이지, 접점 유형: 소켓, 최소 케이블 직경: 5.5 mm, 최대 케이블 직경: 8 mm. 후속 항목은 1386381입니다.
패널 피드스루, 제품 범위: Sunclix, 너트, 핀 수: 0
패널 피드스루, 제품 범위: Sunclix, 장치 플러그-인 커넥터, 전면부 마운팅, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 최대 케이블 사이즈: 4 mm2, 정격 전류: 27 A, 연결 방법: 크림프, 접점 유형: 핀
패널 피드스루, 제품 범위: Sunclix, PV 커넥터, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 1, 정격전압: 1000 V DC, 정격 전류: 40 A, 연결 방법: 크림프, 접점 유형: 소켓
패널 피드스루, 제품 범위: Sunclix, PV 커넥터, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 1, 정격전압: 1000 V DC, 정격 전류: 40 A, 연결 방법: 크림프, 접점 유형: 핀
패널 피드스루, 제품 범위: Sunclix, 장치 플러그-인 커넥터, 전면부 마운팅, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 최대 케이블 사이즈: 4 mm2, 정격 전류: 27 A, 연결 방법: 크림프, 접점 유형: 소켓
PV 플러그-인 커넥터, 제품 범위: Sunclix, 보호 캡, 색상: 검정. 자체 밀폐, 연동 장치 없음, 커넥터측용 보호 캡 1개 및 커플링측용 보호 캡 1개로 구성된 세트
패널 피드스루, 제품 범위: Sunclix, 장치 플러그-인 커넥터, 전면부 마운팅, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 최소 케이블 사이즈: 4 mm2, 연결 방법: 크림프, 접점 유형: 핀, 케이블 길이: 130
패널 피드스루, 제품 범위: Sunclix, 장치 플러그-인 커넥터, 전면부 마운팅, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 최소 케이블 사이즈: 4 mm2, 연결 방법: 크림프, 접점 유형: 소켓, 케이블 길이: 130
SUNCLIX 시리즈의 새로운 장치 커넥터를 포함하도록 검증된 PV용 제품군이 확장되었습니다. 이 커넥터는 인버터와 스트링 컴바이너 박스의 케이블링에 이상적입니다. 특허 받은 빠른 스크류 연결을 통해
빠른 마운팅과 안정적인 고정이 가능합니다.
크림프 연결방식 SUNCLIX 커넥터를 사용하여 PV 모듈을 쉽고 안정적으로 배선할 수 있습니다. 잠금 해제 시스템이 있는 새 제품을 통해
커넥터를 편리하게 잠금 해제할 수 있으므로 인버터와 스트링 컴바이너 박스의 케이블링에 이상적입니다.
6 - 16 mm²(AWG 10 ... AWG 6)의 케이블 사이즈를 위한 새로운 SUNCLIX 스프링 케이지 커넥터는 IEC 및 UL 인증을 받았습니다. 이 커넥터를 사용하여 PV 모듈 스트링을 결합하고 더 높은 전류를 연결하십시오. 전도 손실이 감소합니다.
PV 시스템에 SUNCLIX 스프링 퓨즈를 설치하여
원치 않는 과전압으로 인한 손상으로부터 PV 패널을 보호하십시오. 케이블 연결을 사용하면 쉽고 유연하게 설치할 수 있습니다. 조립된 제품 및 free cable end가 있는 제품을 사용할 수 있습니다.
AC 연결 기술
PV 시스템의 AC측 설치를 위한 모든 성능 클래스의 광범위한 연결 기술 제품군이 제공됩니다. 단상 및 3상 장치용 원형 및 사각형 커넥터와 패널 피드스루 단자대 및 해당 액세서리 등이 이 포트폴리오에 포함됩니다.
DC 연결 기술
패널 피드스루, PV 커넥터 및 다양한 액세서리: 피닉스컨택트의 제품군은 모든 혁신적인 연결 기술을 제공합니다.
SUNCLIX를 사용하면 PV 모듈에서 인버터까지의 안정적인 케이블링을 실현할 수 있습니다. 비디오에서 검정색 태양광 플러그의 모든 이점에 대해 알아보십시오.
PRC 설치 시스템을 사용하면 극한의 주변 조건에서도 최대 35 A의 양방향 전원 전송이 가능합니다.