모듈형 사각 커넥터

모듈형 사각 커넥터

피닉스컨택트의 VARIOCON 커넥터 시스템을 사용하면 장치, 정션 박스 및 컨트롤 캐비닛에서 최대 70 A의 전류 및 최대 1000 V의 전압을 전송하기 위한 개별 연결이 가능합니다. 다양한 하우징 제품, 모듈형 접점 인서트, 크림프 접점용 접점 캐리어는 신호, 데이터, 전원을 위한 유연한 연결을 가능하게 합니다.

추가 정보

이점

  • 접점 인서트의 자유로운 조합을 통한 최고 수준의 유연성
  • 최대 IP69K의 높은 보호 수준으로 인해 혹독한 주변 조건에 적합
  • 모든 핀 커넥터 패턴을 위한 맞춤 조정된 하우징 시스템을 통한 높은 수준의 간섭 내성
  • 견고한 금속 하우징 또는 무게에 최적화된 플라스틱 하우징을 사용한 광범위한 애플리케이션
  • 직접 PCB 연결이 있는 커넥터로 배선 작업 감소
커넥터 및 전자 하우징

장치 연결 기술용 신제품 장치에서 신뢰할 수 있는 연결

커넥터 및 전자 하우징 분야를 선도하는 피닉스컨택트는 산업과 인프라 분야의 높은 요구 사항을 충족하는 새로운 솔루션을 제공합니다.

신호, 데이터 및 전원 전송을 위한 새로운 장치 연결 기술 및 다목적 전자 하우징에 대해 알아보십시오.

컴팩트 설계가 적용된 모듈형 커넥터 시스템 VARIOCON을 사용하면 전원, 신호 및 데이터 전송을 하나의 커넥터에 결합할 수 있습니다. 장치측을 위해 스크류, 크림프 또는 직접 PCB 연결을 선택할 수 있습니다. 크림트 접점 인서트는 접점 밀도가 높은 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

대화형 이미지 맵: 모듈형 커넥터 시스템의 구조
Female 접점 캐리어
장치 연결용 접점 캐리어 – 장치측.
제품 목록으로 이동
Female 접점 캐리어
Male 접점 캐리어
커넥터용 접점 캐리어 – 커넥터측.
제품 목록으로 이동
Male 접점 캐리어
모듈형 female 접점 인서트
장치 연결용 모듈형 접점 인서트.
제품 목록으로 이동
모듈형 female 접점 인서트
패널 마운트 플랜지가 있는 패널 마운트 프레임
장치 연결용 패널 마운트 프레임.
제품 목록으로 이동
패널 마운트 플랜지가 있는 패널 마운트 프레임
모듈형 male 접점 인서트
커넥터용 모듈형 접점 인서트.
제품 목록으로 이동
모듈형 male 접점 인서트
커넥터용 슬리브 프레임
슬리브 프레임 – 커넥터측.
제품 목록으로 이동
커넥터용 슬리브 프레임
슬리브 하우징
하우징 패널에 바로 설치하기 위한 플라스틱 또는 다이캐스트 알루미늄으로 제작된 슬리브 하우징.
제품 목록으로 이동
슬리브 하우징
슬리브 하우징 및 케이블 글랜드
플라스틱, 금속 및 EMC 스크류 연결.
제품 목록으로 이동
슬리브 하우징 및 케이블 글랜드

VARIOCON 제품군

슬리브 하우징이 있는 사각형 커넥터
사각형 커넥터용 접점 인서트 및 접점
사각형 커넥터용 패널 마운트 베이스 및 커플링 하우징
사각형 커넥터용 액세서리
슬리브 하우징이 있는 사각형 커넥터

플라스틱 또는 다이캐스트 알루미늄 슬리브 하우징은 2개의 잠금 스크류를 사용하여 하우징 패널에 견고하게 직접 마운팅되기 때문에 공간이 절약되고 손쉽게 액세스할 수 있습니다.

• IP65/IP67/IP68/IP69K용 솔루션
• 원통 또는 널링 헤드 잠금 장치
• 내부 육각 소켓 헤드가 있는 리본 연결용 특수 설계
• 옵션으로 제공되는 2개의 케이블 입력이 있는 다이캐스트 알루미늄 하우징

사각형 커넥터용 접점 인서트 및 접점

모듈형 접점 인서트로 인해 신호, 데이터 및 전원을 조합하여 하나의 사각형 커넥터로 전송할 수 있습니다.

• 검증된 연결 기술
• 4 - 40핀용 인서트 세트
• 1.5 mm², 4 mm² 및 16 mm² 케이블 사이즈용
• 크림프 접점용 접점 캐리어

사각형 커넥터용 패널 마운트 베이스 및 커플링 하우징

다이 캐스트 아연 패널 마운팅베이스와 커플 링 하우징을 사용하면 현장에서 마샬링을 위해 장치 벽이나 플라잉 리드에 직접 플러그인 연결을 구현할 수 있습니다.

• 하부 개방형 패널 마운트 베이스
– • 고정 홀이 있는 표면 마운트 하우징
• 하부 폐쇄형 커플링 하우징
• 패널 마운트 프레임 및 접점 인서트 모듈

사각형 커넥터용 액세서리

케이블 글랜드, 어댑터 플레이트, 보호 커버 및 공구가 모듈형 커넥터 제품군에 포함되어 있습니다. 풀타입 및 반조립타입 케이블 글 랜드는 기계 제작, 전기 공학 및 MCR 기술의 광범위한 응용 분야를 포괄합니다.

• 플라스틱, 금속 및 EMC 스크류 연결
• 모듈형 접점 인서트용 어댑터 플레이트
• 패널 마운트 베이스 및 슬리브 하우징용 보호 커버
• Pg16/21/29 또는 M40의 파형 파이프 및 스크류 연결

하이브리드 커넥터

하이브리드 커넥터

하이브리드 커넥터

모터 연결용 하이브리드 커넥터는 신호 및 전원 전송용 접점이 하나의 하우징에 결합되어 있는 제품입니다. 따라서 공간이 절약되고 모터에서 주파수 컨버터까지 안전한 연결이 보장됩니다.

  • 최대 16.5 A / 2.5 A의 전류(전원/신호)
  • 최대 800 V / 250 V의 전압(전원/신호)
  • 최대 2.5 mm² / 1.5 mm²의 케이블 사이즈(전원/신호)용
  • 통합 스타-델타 브리지 있음
  • 안전한 연결을 위한 잠금 래치
비디오: 혹독한 조건에서 높은 수준의 유연성을 제공하는 모듈형 사각 커넥터
피닉스컨택트의 모듈형 사각 커넥터 YouTube

혹독한 조건에서 높은 수준의 유연성

모듈형 사각 커넥터를 사용하면 장치 제조업체가 장치에서 공간 절약형 방식으로 최대한 유연하게 설치할 수 있습니다. 높은 보호 수준으로 인해 최대 IP69K의 혹독한 주변 조건에 적합합니다.

E-페이퍼: 모듈형 사각 커넥터
전체 포트폴리오 개요
스크류 및 PCB 연결방식의 모듈형 접점 인서트와 크림프 연결방식의 고정 접점 인서트 제품군.
E-페이퍼 열기
모듈형 사각 커넥터

모든 애플리케이션에 적합한 솔루션 인버터, 복잡한 컨베이어 시스템 또는 에너지 저장 애플리케이션에 상관없이 VARIOCON 하이브리드 커넥터는 IP 보호 기능이 있는 커넥터에서 전원, 데이터 및 신호를 전송해야 하는 모든 경우에 사용됩니다.

드라이브 조절기
드라이브 조절기
인버터
인버터
VARIOCON male 커넥터가 있는 컨트롤 캐비닛
컨트롤 캐비닛
배터리 컨테이너
배터리 장치
건설 현장 앞의 크레인
크레인
컨베이어 벨트 위의 패키지
운반 시스템