설치 커넥터 및 설치 케이블

설치 커넥터 및 설치 케이블

피닉스컨택트의 설치 커넥터 및 설치 케이블을 사용하여 케이블을 쉽고 유연하게 연결하십시오. 간단한 케이블 연결, 기존 전원 분배 또는 컴팩트 디바이스 연결 중에서 애플리케이션에 적합한 방법을 선택할 수 있습니다. 견고한 하우징과 최대 IP69K의 높은 보호 수준은 외부 습한 환경에서 안정적인 전원 전송을 가능하게 합니다.

추가 정보

이점

  • 모든 애플리케이션에 적합한 연결 기술: 빠른 IDC 접점, 손쉬운 푸쉬-인 기술 및 검증된 스크류 연결
  • 컴팩트 설계에서 높은 전원 밀도를 가능하게 하는 3핀 및 5핀 버전
  • IP66/IP68/IP69 보호 등급 및 IK07 등급의 내충격성을 제공하는 견고한 하우징을 통한 높은 안정성
  • 공구가 필요 없는 쉽고 빠른 조립
  • 고정 및 플러그타입 버전을 사용한 유연한 전원 분배 설계
  • 파워서플라이 연결 시 하우징을 열 필요가 없기 때문에 전자 장치가 완전하게 보호됨
QPD 설치 시스템

QPD 설치 시스템

QPD 설치 시스템

산업용 전원 분배는 시간 소모적이거나 복잡할 필요가 없습니다. 최대 690 V/40 A 용량을 제공하는 견고한 IP68/IP69K QPD 설치 시스템을 사용하십시오. QPD 케이블 커넥터, 전원 분배기 또는 장치 연결로 인해 특수힌 공구를 사용할 필요 없이 설치 케이블을 최대 5 x 6.0 mm²의 케이블에 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 편리한 QUICKON IDC 빠른 연결 덕분에 케이블링 시간을 최대 80% 절약할 수 있습니다. 애플리케이션에 따라 최대 4개의 출력이 있는 고정 연결과 플러그타입 연결 중에서 선택할 수 있습니다.

QPD 설치 시스템을 사용하면 설치 커넥터를 손쉽게 사전 조립하고 장치를 열지 않고도 현장에서 연결할 수 있습니다. 이는 외부 영향으로부터 전원 커넥터의 정교한 전자 장치를 보호할 수 있음을 의미합니다.

QPD 제품군 개요

1. 패널 피드스루
패널 피드스루는 외부에서 연결할 수 있는 케이블 글랜드입니다. 따라서 설치 케이블 연결을 위해 더 이상 장치를 열 필요가 없습니다. 이러한 방식은 제조업체의 특정 보호 등급이 유지되도록 보장합니다.
2. 케이블 커넥터
케이블 커넥터를 사용하여 설치 케이블을 늘리거나 수리할 수 있습니다. 설치 커넥터와 결합하면 케이블 커넥터를 유연한 커플링 연결로 사용할 수 있습니다.
3. 설치 커넥터
유도 PE 접점이 있는 설치 커넥터는 수리 시 빠른 장치 교체가 필요하거나 사전 조립된 케이블과 함께 설치해야 하는 경우에 이상적입니다. 커넥터는 오접속을 방지하기 위해 코딩됩니다.
4. T 전원 분배기
컴팩트 T 전원 분배기를 사용하여 부하용 분기 라인을 손쉽게 설치할 수 있습니다.
5. H 전원 분배기
H 전원 분배기는 빠르게 연결할 수 있는 컴팩트하고 강력한 정션 박스입니다. 4개의 연결이 서로 병렬로 연결되며 스타 분배기로 사용할 수도 있습니다.