슬리브 하우징 B6, 단일 잠금 래치용, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 케이블 아웃렛: 1, 측면, 1x M25, 높이: 72 mm, 케이블 글랜드: 없음, 파우더 코팅 색상 선택 가능
HEAVYCON complete 시리즈의 산업용 커넥터는 인터페이스를 보호하고 가장 열악한 조건에서도 전원, 데이터 및 신호의 안정적인 전송을 보장합니다. 산업용 커넥터는 먼지, 물, 진동 및 높은 수준의 기계적 변형에 강합니다. 고내구성 커넥터의 밀폐 등급은 최대 IP69K입니다.
추가 정보슬리브 하우징 B6, 단일 잠금 래치용, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 케이블 아웃렛: 1, 측면, 1x M25, 높이: 72 mm, 케이블 글랜드: 없음, 파우더 코팅 색상 선택 가능
슬리브 하우징 B24, 이중 잠금 래치 있음, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 다양, 높이: 60 mm, 케이블 글랜드: 없음, 파우더 코팅 색상 선택 가능
슬리브 하우징 B24, 이중 잠금 래치 있음, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 케이블 아웃렛: 1, 직선, 1x Pg29, 높이: 60 mm, 케이블 글랜드: 없음, 파우더 코팅 색상 선택 가능
슬리브 하우징 B24, 이중 잠금 래치 있음, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 케이블 아웃렛: 1, 직선, 1x Pg16, 높이: 60 mm, 케이블 글랜드: 없음, 파우더 코팅 색상 선택 가능
슬리브 하우징 B24, 이중 잠금 래치 있음, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 케이블 아웃렛: 1, 직선, 1x Pg21, 높이: 60 mm, 케이블 글랜드: 없음, 파우더 코팅 색상 선택 가능
슬리브 하우징 B24, 이중 잠금 래치 있음, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 케이블 아웃렛: 1, 직선, 1x M32, 높이: 60 mm, 케이블 글랜드: 없음, 파우더 코팅 색상 선택 가능
패널 마운팅 베이스 B24, 단일 잠금 래치 있음, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 높이: 30.5 mm, 케이블 글랜드: 없음, 파우더 코팅 색상 선택 가능
패널 마운팅 베이스 B24, 이중 잠금 래치 있음, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 높이: 30.5 mm, 케이블 글랜드: 없음, 파우더 코팅 색상 선택 가능
패널 마운팅 베이스 B16, 이중 잠금 래치 있음, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 높이: 30.5 mm, 케이블 글랜드: 없음, 파우더 코팅 색상 선택 가능
슬리브 하우징 B24, 이중 잠금 래치 있음, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 케이블 아웃렛: 1, 직선, 1x M25, 높이: 60 mm, 케이블 글랜드: 없음, 파우더 코팅 색상 선택 가능
HEAVYCON 접점 인서트는 푸쉬-인 연결 및 클릭-인 래칭으로 인해 조작이 간편하고 많은 시간을 절약할 수 있습니다. 함께 스크류로 고정했던 것이 이제는 간단히 삽입하면 됩니다. 전선을 연결하거나 하우징에 마운팅하기 위한 공구가 필요하지 않습니다. 이것은 피닉스컨택트만의 유일한 기술입니다.
고유한 개별 산업용 커넥터를 설계하십시오. 이제 피닉스컨택트의 HEAVYCON STANDARD 하우징은 뛰어난 내성의 컬러 파우더 코팅으로 제공됩니다. 광범위한 색상표에서 회사 또는 애플리케이션에 가장 적합한 색상을 선택하고 배치 크기 1부터 편리하게 주문하십시오.
HEAVYCON 시리즈 고내구성 커넥터
HEAVYCON 구성기는 맞춤형 커넥터 설계를 위한 이상적인 지원을 제공합니다. 간단한 필터 메뉴, 2D 및 3D 제품 이미지 및 직관적인 사용자 인터페이스를 사용하여 단 몇 단계 만에 커넥터를 오류 없이 구성할 수 있습니다. 항목 목록을 내보내고 전송하거나 솔루션을 직접 주문할 수 있습니다.
산업용 커넥터용 HEAVYCON STANDARD 하우징은 다양한 케이블 아웃렛 방향 및 잠금 메커니즘이 있는 견고한 하우징입니다. 요구 사항에 따라 슬리브 하우징을 패널 마운팅 베이스, 표면 마운팅 하우징 또는 커플링 하우징과 결합할 수 있습니다.
D 시리즈 HEAVYCON STANDARD 하우징을 사용하면 공간이 제한된 환경에서도 신호와 전력을 전송할 수 있습니다. 산업용 커넥터를 위해 내부식성 금속 하우징과 케이블 글랜드가 이식된 플라스틱 하우징 중에 선택할 수 있습니다.
HEAVYCON COM 하우징의 컴팩트 설계로 인해 자동화 기술 분야에서 분산 스테이션을 안정적으로 손쉽게 케이블링할 수 있습니다.
HEAVYCON EVO 산업용 커넥터는 견고한 플러그 앤 플레이 솔루션이 요구되는 다양한 적용 영역에서 사용할 수 있는 혁신적이고 경제적인 솔루션입니다. 베요넷 잠금 장치가 있는 스위블 케이블 글랜드로 인해 보관 비용을 최대 70%까지 줄일 수 있습니다.
스크류 잠금 장치가 있는 산업용 커넥터
산업 환경에서의 케이블링은 센티미터 단위까지 정확해야 합니다. 또한 연결은 혹독한 환경 조건에 많이 노출됩니다. 피닉스컨택트는 이러한 극한 조건에 사용할 수 있는 솔루션인 HEAVYCON ADVANCE 산업용 커넥터를 제공합니다. ADVANCE 하우징은 패널 마운팅 베이스가 없는 직접 스크류 잠금 장치를 사용해 매우 견고하고 내구성이 뛰어납니다. 이러한 고내구성 커넥터는 해안 지역, 화학 또는 철도 산업 등과 같은 거친 환경에 적합합니다.
철도 애플리케이션용 커넥터 하우징
산업용 커넥터용 HEAVYCON HPR 하우징은 교통 및 운송 기술 분야에서 사용하도록 제작되었습니다. 슬리브 하우징, 패널 마운팅 베이스 및 표면 마운팅 히우징은 철도 차량의 신호 및 전원 회로에서 안전한 전송을 제공하기 위해 정립된 표준을 준수합니다.
다양한 푸쉬-인 연결방식 접점 인서트
피닉스컨택트의 접점 인서트는 모든 크기의 기존 제품과 유연하게 결합할 수 있는 일관된 호환성을 제공하는 인터페이스를 제공합니다. 푸쉬-인 또는 QUICKON IDC 연결과 같은 고속 연결 기술을 통해 몇 초 안에 케이블을 연결할 수 있습니다. 이 인서트는 크림프 연결을 비롯한 다른 연결 기술과 호환됩니다.
클릭-인 래칭이 있는 HEAVYCON 접점 인서트
클릭-인 래칭이 있는 HEAVYCON 푸쉬-인 접점 인서트를 사용하면 고내구성 커넥터를 공구 없이 설치하고 조립할 수 있습니다. 전선을 연결하거나 하우징에 마운팅하기 위해 스크류 드라이버가 필요하지 않습니다. 유일하게 피닉스컨택트만 보유하고 있는 이 기술은 획기적으로 간편한 조작과 탁월한 시간 절약을 보장합니다.
피닉스컨택트 제품은 산업 자동화를 구성하는 핵심 부품이며 보다 효율적인 프로세스를 설계하고 비용을 절약하는데 도움을 줍니다. 피닉스컨택트가 제공하는 신제품 분야는 아래와 같습니다.