데이터 전송을 위한 피닉스컨택트의 광범위한 커넥터 포트폴리오는 항상 올바른 연결을 제공합니다. 피닉스컨택트는 사용자가 손쉽게 사용할 수 있도록 모든 장치 인터페이스를 위한 솔루션을 일괄적으로 제공합니다. 다양한 설계, 코딩 및 핀 할당 중에서 구리 또는 FO 케이블링을 위한 일관된 솔루션을 손쉽게 찾을 수 있습니다.
동축 PCB 커넥터, SMA(f) 벌크헤드, 90° 앵글 female 커넥터, 12.4 GHz
점점 더 많은 장치들이 네트워크화되고 있습니다. 이는 장치에서 인터페이스가 더 많아진다는 것을 의미합니다. 피닉스컨택트는 RJ45, USB, HDMI 및 D-SUB에서 동축 및 FO 연결은 물론 SPE를 위한 포괄적인 데이터 커넥터 포트폴리오를 제공합니다. 스플라이스 박스, 분배기 및 어댑터가 솔루션 제품군에 포함되어 있습니다. 장치 연결에 대한 전문가 조언 및 우수한 서비스가 더해져 스마트 장치 네트워킹을 위한 이상적인 기반을 제공하는 제품군이 완성됩니다.
추가 정보동축 PCB 커넥터, SMA(f) 벌크헤드, 90° 앵글 female 커넥터, 12.4 GHz
동축 PCB 커넥터, 핀 수: 1, 12 Gbps, 소재: CuZn, 연결 방법: 납땜 연결
동축 PCB 커넥터, SMA(f), 90° 앵글 female 커넥터, 12.4 GHz
동축 PCB 커넥터, 핀 수: 1, 12 Gbps, 소재: CuZn, 연결 방법: 납땜 연결
동축 케이블, 50 Ω, 길이: 5 m, SMA(m) - SMA(f), 외부 케이블 직경: 4.9 mm, 전송 주파수: ≤7.25 GHz, 일반 감쇠: 800 MHz 2.3 dB, 2.4 GHz 3.8 dB, 5.8 GHz 6 dB, 7.25 GHz 7.3 dB
동축 케이블, 50 Ω, 길이: 10 m, SMA(m) - SMA(f), 외부 케이블 직경: 4.9 mm, 전송 주파수: ≤7.25 GHz, 일반 감쇠: 800 MHz 4.5 dB, 2.4 GHz 7.5 dB, 5.8 GHz 12 dB, 7.25 GHz 14 dB
동축 케이블, 50 Ω, 길이: 5 m, N(m) - SMA(m), 외부 케이블 직경: 4.9 mm, 전송 주파수: ≤7.25 GHz, 일반 감쇠: 800 MHz 2.3 dB, 2.4 GHz 3.8 dB, 5.8 GHz 6 dB, 7.25 GHz 7.3 dB
동축 케이블, 50 Ω, 길이: 3 m, N(m) - SMA(m), 외부 케이블 직경: 4.9 mm, 전송 주파수: ≤7.25 GHz, 일반 감쇠: 800 MHz 1.4 dB, 2.4 GHz 2.3 dB, 5.8 GHz 3.6 dB, 7.25 GHz 4.2 dB
동축 케이블, 50 Ω, 길이: 1 m, N(m) - SMA(m), 외부 케이블 직경: 4.9 mm, 전송 주파수: ≤7.25 GHz, 일반 감쇠: 800 MHz 0.5 dB, 2.4 GHz 0.8 dB, 5.8 GHz 1.2 dB, 7.25 GHz 1.4 dB
동축 케이블, 50 Ω, 길이: 0.5 m, N(m) - SMA(m), 외부 케이블 직경: 2.8 mm, 전송 주파수: ≤7.25 GHz, 일반 감쇠: 800 MHz 0.4 dB, 2.4 GHz 0.7 dB, 5.8 GHz 1.1 dB, 7.25 GHz 1.5 dB
신호, 데이터 및 전원용 커넥터 및 케이블
IP6x 환경의 신호, 데이터 및 전력 전송이나 컨트롤 캐비닛 애플리케이션을 위한 케이블 연결을 구성하십시오. 케이블 길이와 끝 단 처리 방식을 자유롭게 선택할 수 있기 때문에 맞춤형 케이블 조립이 가능합니다.
ONEPAIR 시리즈의 Single Pair Ethernet용 IP20 PCB 커넥터 및 패치 케이블은 공장 및 빌딩 자동화 분야의 효율적인 데이터 전송에 이상적입니다. 따라서 많은 애플리케이션에 최적화된 이 케이블링은 센서에서 클라우드까지 미래 경쟁력을 보장하는 네트워킹의 토대가 됩니다.
Single Pair Ethernet은 산업용 사물 인터넷에서 일관된 Ethernet 통신을 구현합니다. ONEPAIR 시리즈의 컴팩트하고 견고한 M8 장치 커넥터 및 네트워크 케이블을 사용하면
OT 레벨에서 IT 레벨까지 미래 경쟁력을 보장하는 공간 절약형 방식의 데이터 및 전원 전송이 가능합니다.
새로운 RJ45 PCB 커넥터는 THR 솔더링 공정에 적합합니다. 자동화된 생산을 위한 버전을 포함하도록 기존 포트폴리오가 확장되었습니다. 높은 제품 다양성으로 인해 모든 애플리케이션에 적합한 PCB 커넥터를 사용할 수 있습니다.
RJ45 INDUSTRIAL 시리즈 패치 케이블을 이제 5개의 아웃렛 방향 모두에서 사용할 수 있습니다. 이러한 컴팩트한 앵글 커넥터는 사용 가능한 공간이 거의 없는 곳에서 최대 10 Gbps의 안정적인 데이터 전송에
특히 적합합니다.
RJ45 BUILDING 시리즈의 패치 케이블은 빌딩 자동화 및 보호된 산업 분야에서 미래 경쟁력을 보장하는 케이블링 솔루션에 이상적입니다. 최대 10 Gbps의 데이터 전송 속도와 전세계 승인으로 인해 차폐 패치 케이블은 빌딩 애플리케이션에서 사용하기에 이상적입니다.
USB 타입 A 및 타입 C의 새로운 PCB 커넥터와 패치 케이블이 USB 2.0 및 USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0 버전으로 제공됩니다. 이러한 고품질 제품은 서비스 인터페이스로 사용하거나 보호된 애플리케이션에서 지속적인 전송을 보장하도록 최적화되어 있습니다.
새로운 HDMI 타입 A PCB 커넥터 및 패치 케이블을 포함하도록 데이터 인터페이스 포트폴리오가 확장되었습니다. 이러한 고품질 제품은 보호된 애플리케이션에서 오디오 및 비디오 데이터와 Ethernet(HEC)의 안정적인 전송에 최적화되어 있습니다.
피닉스컨택트는 PCB 커넥터 및 조립된 케이블을 포함하도록 동축 케이블링을 위한 포트폴리오를 확장했습니다. 신제품은 WLAN, Bluetooth, LTE 또는 5G 신호 전송에 이상적입니다.
DIN 레일 마운트용 광섬유 분배 박스가 분배 박스 및 플러그 앤 플레이 배선 시스템의 제품 포트폴리오에 새롭게 포함되었습니다. DIN 레일용 버전은 까다로운 환경에서 고성능 분배기로 이상적입니다.
새로운 타입의 fiber 및 커플링이 FDX 20 시리즈의 DIN 레일 마운트용 컴팩트 스플라이스/분배 박스에 추가되었습니다. 이 제품은 극한의 온도 환경에서도 쉽게 마운팅할 수 있는 안정적인 분배기로 사용하기에 이상적입니다.
트랜스시버, 케이지 및 PCB 연결 기술을 사용하면 광섬유를 통해 미래 경쟁력을 갖춘 데이터 전송을 보장할 수 있습니다. 액티브 장치 인터페이스는 안정적인 데이터 전송이 최우선 과제인 스위치 및 기타 장치에 이상적입니다.
광섬유 커플링 및 피그테일을 사용하여 패시브 유리 섬유 컴포넌트를 효율적 및 안정적으로 연결하십시오. 이러한 커플링 및 피그테일은 스플라이스 박스 및 기타 분배기에 이상적입니다. 높은 편차로 인해 애플리케이션을 관련 조건에 맞게 필요에 따라 조정할 수 있습니다.
광섬유 루즈 튜브 케이블 및 미니 브레이크 아웃 케이블은 미래 경쟁력을 보장하는 분배기 및 스플라이스 박스의 케이블링을 위한 탁월한 선택입니다. 범용 케이블로 설계되어 빌딩 내부와 외부 모두에 적용할 수 있습니다.
피닉스컨택트의 포괄적인 데이터 커넥터 포트폴리오에 대해 알아보십시오. 데이터 전송을 위한 조정 가능한 다목적 연결 솔루션을 사용하여 애플리케이션을 유연하게 계획 및 구현할 수 있습니다. 장치 연결에 대한 탁월한 서비스가 제품군에 포함되어 있습니다.
구리 기반 데이터 커넥터
복잡한 자동화 프로세스로 인해 대용량의 데이터를 빠른 속도로 전송할 수 있는 성능이 요구되고 있습니다. 현장 조립을 위한 고성능 커넥터 및 케이블의 이점을 경험해 보십시오.
IDC 연결을 사용하여 최대 10 기가비트의 Ethernet 케이블을 구현하십시오. FO 또는 구리 케이블링의 경우 필드 레벨에서 M12 male 커넥터를 사용하거나 안정적인 데이터 전송을 위한 견고한 RJ45 산업용 커넥터를 사용하십시오.
Single Pair Ethernet용의 ONEPAIR 시리즈 M8 및 IP20 커넥터는 완벽한 Ethernet 연결을 보장합니다.
FO 기반 데이터 커넥터
높은 전송 속도, 낮은 감쇠, 전자기 간섭에 대한 내성: FO 케이블은 산업용 시스템과 인프라 애플리케이션을 위한 현대적인 전송 미디어 중 하나입니다. 파이버 타입 또는 인터페이스에 상관없이 피닉스컨택트의 광범위한 포트폴리오에서 애플리케이션에 이상적인 연결 기술을 선택할 수 있습니다.
DIN 레일용 FDX 20 시리즈 스플라이스 박스는 컴팩트 설계와 안정적인 광섬유 연결을 결합하여 오래 지속되는 완벽한 성능을 제공합니다.
데이터 전송을 위한 피닉스컨택트의 광범위한 커넥터 포트폴리오는 항상 올바른 연결을 제공합니다. 피닉스컨택트는 사용자가 손쉽게 사용할 수 있도록 모든 장치 인터페이스를 위한 솔루션을 일괄적으로 제공합니다. 다양한 설계, 코딩 및 핀 할당 중에서 구리 또는 FO 케이블링을 위한 일관된 솔루션을 손쉽게 찾을 수 있습니다.
기계, 기계 부품 및 사용자 간의 연결 장치의 수가 점점 더 증가하고 있습니다. 이것은 공간의 크기는 그대로인 상태에서 데이터의 양만 증가한다는 것을 의미합니다. 피닉스컨택트의 컨설팅 전문가를 통해 장치 인터페이스에 적합한 솔루션을 제공 받을 수 있습니다. 피닉스컨택트의 데이터 통신 전문가는 고객의 애플리케이션을 위한 지능적인 솔루션을 제공합니다.
피닉스컨택트는 계획 과정에서 고객과 함께 합니다. 예를 들어, 빠른 사전 구성 및 CAD 소프트웨어용 2D/3D 데이터를 통해 장치 개발 중에 고객을 지원합니다. 또한 무료 샘플 서비스와 온라인 주문을 통해 전세계 모든 곳으로 배송되는 안정적인 물류가 지원 패키지에 포함되어 있습니다.
피닉스컨택트의 고품질 커넥터는 오래 지속되는 안정적인 장치 통신을 위해 제작되었습니다. 연결 기술에 대한 피닉스컨택트의 광범위한 역량을 통해 고객은 혁신적인 솔루션과 장기적인 제품 가용성의 이점을 누릴 수 있습니다. 제품의 품질은 표준 및 국제 승인을 넘어서는 실험실 테스트를 통해 확인됩니다.