에너지 저장 시스템의 손쉬운 설치를 위한 에너지 저장 장치용 커넥터

에너지 저장 시스템용 커넥터: 부스바 및 배터리 전극용 연결 기술

부스바 연결 또는 배터리 전극 커넥터를 통해 플러그타입 배터리 연결을 사용하면 최대 1,500 V의 애플리케이션을 위한 에너지 저장 시스템을 빠르고 안전하며 비용 효율적으로 설치할 수 있습니다. 전면부 또는 후면부 연결을 위한 두 연결 기술의 이점을 동시에 누릴 수 있습니다. 개별 애플리케이션에 완벽하게 적합한 타입의 커넥터를 사용하십시오.

추가 정보

이점

  • 미래 지향적 연결 기술: 최대 1,500 V의 전압
  • 유연한 사용: 배터리 모듈의 전면부 또는 후면부에서 연결 가능
  • 빠른 설치: 플러그타입 인터페이스 덕분에 배선 작업 없음
  • 안전한 설치 및 유지 관리: 삽입되지 않은 경우에도 포괄적인 터치손상방지
  • 내구성이 뛰어난 연결: 삽입 중의 명확한 피드백으로 인해 최고 수준의 안전성 보장

재생 가능한 에너지용 저장 매체인 에너지 저장 시스템

에너지 저장 시스템은 재생 가능한 에너지가 생성되는 시기에 상관없이 자가 소비를 가능하게 합니다. 따라서 이 시스템은 전원 그리드의 부하를 완화하는 데 크게 기여하고 재생 가능한 에너지를 전원 그리드에 통합할 수 있게 합니다. 이러한 저장 시스템을 안전하고 안정적이며 효율적으로 연결하려면 저장 시스템에서 사용하도록 최적화된 특수한 연결 기술이 필요합니다.

E-페이퍼
에너지 저장 시스템용 솔루션
에너지 저장 시스템에 적합한 전자 장치 및 하우징에 대해 알아보고 요구 사항에 적합한 연결 기술을 찾으십시오. 명확한 제품 표를 사용하면 더 쉽게 선택할 수 있습니다.
E-페이퍼 열기 및 브로셔 다운로드
에너지 저장 시스템용 솔루션을 위한 아이콘이 있는 녹색 배터리
섹터 커플링을 가능하게 하는 가정용, 산업용 및 대규모 저장 시스템
산업용 저장 장치
에너지 저장 장치는 상업용 건물과 공장에서 오랫동안 무정전 전원 공급을 위해 사용되어 왔습니다. 새로운 기술은 에너지 관리에서 가능한 적용 분야를 확장합니다. 예를 들어, 에너지 저장 장치를 사용하여 피크 부하를 제한하면 기업의 에너지 비용이 크게 절감됩니다.
산업용 저장 장치
대규모 저장 시스템
대규모 저장 시스템이 그리드를 지원하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 이 시스템은 그리드 인프라가 부적절함에도 불구하고 전기 차량용 고속 충전소에서 높은 피크 부하를 허용합니다. 대규모 저장 시스템의 또 다른 용도는 전기 가격의 변화에 따라 에너지를 저장하거나 제공하는 것입니다.
대규모 저장 시스템
가정용 저장 시스템
PV 시스템과 함께 에너지 저장 장치는 가정에서 큰 역할을 합니다. 자가 발전 전기 에너지를 자체 소비 전력으로 사용하는 비율이 크게 증가했으며 공용 그리드에서 오작동 발생 시에도 지속적인 자율 공급이 가능합니다.
가정용 저장 시스템