원형 커넥터

원형 커넥터

피닉스컨택트는 소형에서 대형까지, 직선형 또는 앵글형, 몰드 방식 또는 현장 조립용 등과 같은 다양한 설계의 산업 자동화용 메트릭 원형 커넥터를 제공합니다. 광범위한 포트폴리오는 신호, 데이터, 전원을 전송하기 위한 다목적 솔루션을 제공합니다.

추가 정보

이점

  • M5에서 M58에 이르는 다양한 원형 커넥터를 사용한 이상적인 솔루션
  • 신호, 최대 10 Gbps의 데이터, 최대 150 A 및 630 V의 전원을 안전하게 전송
  • 산업 표준 수준의 보호가 적용된 장치를 위한 혁신적인 연결 솔루션을 통해 연결에 필요한 시간 절약
  • 요구 사항에 따른 개별 조정을 통한 높은 수준의 유연성
신호, 데이터 및 전원용 커넥터 및 케이블

신호, 데이터 및 전원용 커넥터 및 케이블

케이블 및 라인용 구성기

IP6x 환경의 신호, 데이터 및 전력 전송이나 컨트롤 캐비닛 애플리케이션을 위한 케이블 연결을 구성하십시오. 케이블 길이와 끝 단 처리 방식을 자유롭게 선택할 수 있기 때문에 맞춤형 케이블 조립이 가능합니다.

무료 샘플
샘플 패키지 주문
M17-M40 PRO 시리즈 원형 커넥터를 테스트하시겠습니까? 피닉스컨택트는 커넥터의 선택 및 설계 적용과 관련된 지원을 제공합니다. 머신과 시스템 설계에서 사용하는 것에 대한 전문가 조언을 받게 되실 것입니다.
샘플 주문
ONECLICK 고속 결합 시스템이 적용된 원형 커넥터

신제품

푸쉬-풀 내부 잠금 기능이 있는 M12 장치 커넥터
M12 푸쉬-풀 커넥터
M23 크기의 장치 및 커플러 커넥터
M17 크기의 M17-M40 PRO 시리즈 원형 커넥터
M12 푸쉬-풀 장치 커넥터
손쉬운 컴팩트 장치 연결

푸쉬-풀 내부 잠금 기능이 있는 M12 장치 커넥터를 사용하면 공구 없이 안전하게 장치를 연결할 수 있습니다. 납작한 M12 푸쉬-풀 플러시 타입 female 커넥터는 하우징과 같은 높이에 놓이고 더 가깝게 정렬할 수 있습니다. 이를 통해 설치 공간이 절약되고 컴팩트한 하우징 설계가 가능합니다.

이점

  • PnP(Plug and Produce): 제한된 공간에서도 빠르고 안정적인 연결
  • 유연성 향상: 스크류 및 푸쉬-풀 커넥터를 위한 하나의 M12 장치 연결
  • 손쉬운 설계 적용: 컴팩트 장치 개념을 위한 납작한 M12 포트
  • 뛰어난 미래 경쟁력 보장: 전세계 가용성을 위한 표준화된 제품군

주요 기능

  • 푸쉬-풀 내부 잠금 기능
  • IEC 61076-2-010에 따른 표준화
  • THR 하우징 스크류 연결
  • 양각형 및 접시형 제품
  • A-코딩
  • 보호 수준: IP65, IP67
  • Duo 외형: 풀 스레드 M12와 호환

M12 푸쉬-풀 커넥터
공장 자동화를 위한 새로운 표준

M12 푸쉬-풀 케이블 커넥터는 간단하게 직접 삽입하여 래칭할 수 있습니다. 푸쉬-풀 내부 잠금 기능은 특히 공장 자동화와 같은 케이블링 밀도가 높은 제한된 공간의 애플리케이션에서 빠르고 안전한 연결을 보장합니다.

이점

  • PnP(Plug and Produce): 제한된 공간에서도 빠르고 안정적인 연결
  • 빠른 설치: 스크류 연결과 비교하여 80%의 설치 시간 절약
  • 플라잉 리드: 내부 및 외부 잠금 기능이 있는 커넥터
  • 뛰어난 미래 경쟁력 보장: 전세계 가용성을 위한 표준화된 제품군

주요 기능

  • 푸쉬-풀 내부 및 외부 잠금 기능
  • IEC 61076-2-010에 따른 표준화
  • A-코딩
  • 케이블 사이즈: 0.34 mm²
  • 보호 수준: IP65, IP67, IP68
  • PUR, 할로겐-프리, 검정색

M17-M40 PRO 시리즈 원형 커넥터
두 개의 새로운 M23 설계

M23 크기의 장치 및 커플러 커넥터를 포함하도록 M17-M40 PRO 시리즈 원형 커넥터의 포트폴리오가 확장되었습니다. 새로운 설계가 적용된 제품은
장치 연결 및 시스템 케이블링과 관련한 향상된 유연성을 제공합니다. 이러한 제품은 표준 및 ONECLICK 고속 결합 시스템괴 모두 호환됩니다.

이점

  • 전세계적인 고가용성: Speedtec 결합 시스템이 있는 플러그타입
  • 안전한 연결: ONECLICK 고속 결합 시스템 및 표준 잠금과 호환
  • 비용 효율적인 케이블 조립을 위한 쉽고 안정적인 차폐 연결
  • 혹독한 조건에서 안정적: 최대 20 g의 내진동

주요 기능

  • 최대 630 V의 전압
  • 최대 30 A의 전류
  • 신호: 6 - 19핀 제품
  • 출력: 표준 및 ONECLICK 고속 결합 시스템에 적합한 6 및 8핀 제품
  • male 및 female 버전으로 사용 가능한 모든 하우징
  • 보호 수준: IP66, IP68, IP69K

M17-M40 PRO 시리즈 원형 커넥터
장치 연결을 위한 새로운 M17 설계

이제 M17-M40 PRO 시리즈 원형 커넥터가 M17 크기로도 제공됩니다. 이 시리즈는 신호 및 전원 전송을 위한 일관된 솔루션을 제공합니다. 피닉스컨택트만의 ONECLICK 고속 결합 시스템을 사용해 장치를 빠르고 안전하게 연결할 수 있습니다.

이점

  • 전세계적인 고가용성: Speedtec 결합 시스템이 있는 플러그타입
  • 안전한 연결: 잠금 위치에 대한 시각적, 햅틱 및 음향적으로 명확한 피드백을 제공하는 ONECLICK 고속 결합 시스템
  • 비용 효율적인 케이블 조립을 위한 쉽고 안정적인 차폐 연결
  • 혹독한 조건에서 안정적: 최대 20 g의 내진동

주요 기능

  • 최대 630 V의 전압
  • 최대 25 A의 전류
  • 신호: 8 및 17핀 제품
  • 출력: 4 - 9핀 버전
  • ONECLICK 고속 결합 시스템
  • 표준 및 고속 결합 시스템에 적합한 장치 및 커플러 커넥터
  • 핀 및 소켓 버전으로 제공되는 모든 하우징
  • 보호 수준: IP66, IP68, IP69K

신호, 데이터 및 전원용의 다양하고 고유한 솔루션

하이브리드 커넥터
신호 커넥터
데이터 커넥터
전원 커넥터
하이브리드 커넥터

장비 케이블링 관련 작업 시간과 공간을 절약하십시오. 피닉스컨택트의 하이브리드 커넥터를 사용하면 단일 원형 커넥터를 통해 신호, 데이터 및 전원을 안정적으로 전송할 수 있습니다.

• 최대 70 A의 전류
• 최대 850 V DC 및 630 V AC의 전압
• 데이터 전송용 CAT5 인터페이스

신호 커넥터

M5 - M23 크기의 신호 커넥터는 많은 애플리케이션에 적합합니다. 고객의 요구 사항에 맞게 설계된 3 - 19핀 버전이 IDC, 스크류, 스프링, Piercecon®, 납땜, 크림프 및 PCB 연결 방식으로 제공됩니다.

• 최대 20 A의 전류
• 최대 300 V의 전압
• 추가적인 차폐 연결과 함께 사용 가능

데이터 커넥터

피닉스컨택트는 산업 및 인프라 애플리케이션에서 신속하고 안정적인 데이터 전송을 위해 모든 일반 fieldbus 및 네트워크용의 차폐 원형 커넥터를 M8 및 M12 크기로 제공합니다.

• 최대 10 Gbps의 데이터 속도
• 모든 일반 네트워크 및 fieldbus 시스템용 코딩
• CAT6A에 따른 컴포넌트
• 360° 차폐 원형 커넥터 및 플라스틱 몰딩 케이블

전원 커넥터

전원 커넥터는 컴팩트한 M12 연결에서 높은 전원 레벨용 M58 크기에 이르기까지 다양합니다. 케이블 커넥터부터 장치 커넥터, 그리고 PCB 연결에 이르기까지 피닉스컨택트의 전체 제품군을 활용하십시오.

• 최대 150 A / 630 V의 전원
• 최대 50 mm²의 케이블 사이즈
• AC 및 DC 애플리케이션의 오접속 위험 없음

헤드셋을 쓰고 있는 고객 서비스 직원

개별 요구 사항이 적용된 고객 맞춤형 제품

고객 맞춤형 제품

특수한 요구 사항을 위한 개별 솔루션이 필요하십니까? 피닉스컨택트는 고객의 요청에 따라 표준 제품을 개별 요구 사항에 맞게 빠르고 유연하게 조정합니다. 피닉스컨택트의 서비스 센터는 고객의 요구에 따른 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

  • 개별 제품 인쇄 및 마킹
  • 다양한 타입, 길이 및 조립으로 제공되는 몰딩 커넥터 및 litz 전선
  • 판지 박스, 블리스터 팩, 롤 또는 트레이 방식의 개별 포장
비디오: M12 푸쉬-풀 커넥터 – 자동화 기술을 위한 새로운 표준
자동화 기술 분야의 새로운 표준 YouTube

자동화 기술 분야의 새로운 표준

M12 푸쉬-풀 커넥터는 협소한 공간과 높은 케이블링 밀도에서도 공구가 필요 없는 신속한 장치 연결을 보장합니다. 매립형 M12 포트로 컴팩트 하우징 설계를 실현하고 male 및 female 버전으로 필드에서 손쉽게 확장을 구현하십시오.

비디오: M17-M40 PRO 시리즈 원형 커넥터
M17-M40 PRO 시리즈 원형 커넥터 YouTube

M17-M40 PRO 시리즈 원형 커넥터 안정적인 전원 및 신호 전송

장치 및 시스템 연결을 빠르고 안정적으로 실현할 수 있게 하는 ONECLICK 고속 결합 시스템에 대해 자세히 알아보십시오.

비디오: FO 데이터 전송용 M17 MPO 커넥터
FO 데이터 전송용 M17 MPO 커넥터 YouTube

FO 데이터 전송용 M17 MPO 커넥터

인텔리전트 전원 그리드에서의 실시간 데이터 전송을 위한 산업용 M17 MPO 커넥터 견고한 M17 MPO 커넥터는 장거리 전송에서 안정적인 대역폭을 보장하는 고품질 광섬유를 특징으로 합니다.