피닉스컨택트의 커넥터 제품군에는 다목적 M5 - M58 원형 커넥터, 데이터 및 PV 커넥터, 모듈형 사각 커넥터 및 고내구성 산업용 커넥터 등이 포함되어 있으며, 산업용 및 준산업용 애플리케이션을 위한 다양한 솔루션을 제공합니다. 사전 조립 되었거나 조립용 케이블 / 라인 뿐만 아니라 애플리케이션별 커넥터 시스템이 제품군에 포함되어 있습니다.
추가 정보신호, 데이터 및 전원용 커넥터 및 케이블
IP6x 환경의 신호, 데이터 및 전력 전송이나 컨트롤 캐비닛 애플리케이션을 위한 케이블 연결을 구성하십시오. 케이블 길이와 끝 단 처리 방식을 자유롭게 선택할 수 있기 때문에 맞춤형 케이블 조립이 가능합니다.
ONEPAIR 시리즈의 Single Pair Ethernet용 IP20 PCB 커넥터 및 패치 케이블은 공장 및 빌딩 자동화 분야의 효율적인 데이터 전송에 이상적입니다. 따라서 많은 애플리케이션에 최적화된 이 케이블링은 센서에서 클라우드까지 미래 경쟁력을 보장하는 네트워킹의 토대가 됩니다.
Single Pair Ethernet은 산업용 사물 인터넷에서 일관된 Ethernet 통신을 구현합니다. ONEPAIR 시리즈의 컴팩트하고 견고한 M8 장치 커넥터 및 네트워크 케이블을 사용하면
OT 레벨에서 IT 레벨까지 미래 경쟁력을 보장하는 공간 절약형 방식의 데이터 및 전원 전송이 가능합니다.
새로운 RJ45 PCB 커넥터는 THR 솔더링 공정에 적합합니다. 자동화된 생산을 위한 버전을 포함하도록 기존 포트폴리오가 확장되었습니다. 높은 제품 다양성으로 인해 모든 애플리케이션에 적합한 PCB 커넥터를 사용할 수 있습니다.
RJ45 INDUSTRIAL 시리즈 패치 케이블을 이제 5개의 아웃렛 방향 모두에서 사용할 수 있습니다. 이러한 컴팩트한 앵글 커넥터는 사용 가능한 공간이 거의 없는 곳에서 최대 10 Gbps의 안정적인 데이터 전송에
특히 적합합니다.
RJ45 BUILDING 시리즈의 패치 케이블은 빌딩 자동화 및 보호된 산업 분야에서 미래 경쟁력을 보장하는 케이블링 솔루션에 이상적입니다. 최대 10 Gbps의 데이터 전송 속도와 전세계 승인으로 인해 차폐 패치 케이블은 빌딩 애플리케이션에서 사용하기에 이상적입니다.
USB 타입 A 및 타입 C의 새로운 PCB 커넥터와 패치 케이블이 USB 2.0 및 USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0 버전으로 제공됩니다. 이러한 고품질 제품은 서비스 인터페이스로 사용하거나 보호된 애플리케이션에서 지속적인 전송을 보장하도록 최적화되어 있습니다.
새로운 HDMI 타입 A PCB 커넥터 및 패치 케이블을 포함하도록 데이터 인터페이스 포트폴리오가 확장되었습니다. 이러한 고품질 제품은 보호된 애플리케이션에서 오디오 및 비디오 데이터와 Ethernet(HEC)의 안정적인 전송에 최적화되어 있습니다.
피닉스컨택트는 PCB 커넥터 및 조립된 케이블을 포함하도록 동축 케이블링을 위한 포트폴리오를 확장했습니다. 신제품은 WLAN, Bluetooth, LTE 또는 5G 신호 전송에 이상적입니다.
DIN 레일 마운트용 광섬유 분배 박스가 분배 박스 및 플러그 앤 플레이 배선 시스템의 제품 포트폴리오에 새롭게 포함되었습니다. DIN 레일용 버전은 까다로운 환경에서 고성능 분배기로 이상적입니다.
새로운 타입의 fiber 및 커플링이 FDX 20 시리즈의 DIN 레일 마운트용 컴팩트 스플라이스/분배 박스에 추가되었습니다. 이 제품은 극한의 온도 환경에서도 쉽게 마운팅할 수 있는 안정적인 분배기로 사용하기에 이상적입니다.
트랜스시버, 케이지 및 PCB 연결 기술을 사용하면 광섬유를 통해 미래 경쟁력을 갖춘 데이터 전송을 보장할 수 있습니다. 액티브 장치 인터페이스는 안정적인 데이터 전송이 최우선 과제인 스위치 및 기타 장치에 이상적입니다.
광섬유 커플링 및 피그테일을 사용하여 패시브 유리 섬유 컴포넌트를 효율적 및 안정적으로 연결하십시오. 이러한 커플링 및 피그테일은 스플라이스 박스 및 기타 분배기에 이상적입니다. 높은 편차로 인해 애플리케이션을 관련 조건에 맞게 필요에 따라 조정할 수 있습니다.
광섬유 루즈 튜브 케이블 및 미니 브레이크 아웃 케이블은 미래 경쟁력을 보장하는 분배기 및 스플라이스 박스의 케이블링을 위한 탁월한 선택입니다. 범용 케이블로 설계되어 빌딩 내부와 외부 모두에 적용할 수 있습니다.
푸쉬-풀 내부 잠금 기능이 있는 M12 장치 커넥터를 사용하면 공구 없이 안전하게 장치를 연결할 수 있습니다. 납작한 M12 푸쉬-풀 플러시 타입 female 커넥터는 하우징과 같은 높이에 놓이고 더 가깝게 정렬할 수 있습니다. 이를 통해 설치 공간이 절약되고 컴팩트한 하우징 설계가 가능합니다.
M12 푸쉬-풀 케이블 커넥터는 간단하게 직접 삽입하여 래칭할 수 있습니다. 푸쉬-풀 내부 잠금 기능은 특히 공장 자동화와 같은 케이블링 밀도가 높은 제한된 공간의 애플리케이션에서 빠르고 안전한 연결을 보장합니다.
M23 크기의 장치 및 커플러 커넥터를 포함하도록 M17-M40 PRO 시리즈 원형 커넥터의 포트폴리오가 확장되었습니다. 새로운 설계가 적용된 제품은
장치 연결 및 시스템 케이블링과 관련한 향상된 유연성을 제공합니다. 이러한 제품은 표준 및 ONECLICK 고속 결합 시스템괴 모두 호환됩니다.
이제 M17-M40 PRO 시리즈 원형 커넥터가 M17 크기로도 제공됩니다. 이 시리즈는 신호 및 전원 전송을 위한 일관된 솔루션을 제공합니다. 피닉스컨택트만의 ONECLICK 고속 결합 시스템을 사용해 장치를 빠르고 안전하게 연결할 수 있습니다.
PRC 케이블 커넥터 및 보호 캡을 사용하면 상부 구조 및 구조 변경을 위한 케이블 작업을 안정적으로 수행할 수 있습니다. PRC SPLK 케이블 커넥터를 사용하면 장기적으로 안정적인 케이블 연결을 보장할 수 있습니다. 보호 캡 PRC TERM은 열린 케이블 끝을 먼지와 습기로부터 보호합니다.
푸쉬-인 기술 및 고속 결합 시스템이 적용된 플러그타입 IPD 설치 시스템을 사용하면 빌딩 및 인프라 시설에서 간단한 시간 절약형 배전이 가능합니다. 이 IPD 시스템은 특히 어려운 설치 상황에서도 편리한 작업과 안정적인 조립을 가능하게 합니다.
SUNCLIX 시리즈의 새로운 장치 커넥터를 포함하도록 검증된 PV용 제품군이 확장되었습니다. 이 커넥터는 인버터와 스트링 컴바이너 박스의 케이블링에 이상적입니다. 특허 받은 빠른 스크류 연결을 통해
빠른 마운팅과 안정적인 고정이 가능합니다.
크림프 연결방식 SUNCLIX 커넥터를 사용하여 PV 모듈을 쉽고 안정적으로 배선할 수 있습니다. 잠금 해제 시스템이 있는 새 제품을 통해
커넥터를 편리하게 잠금 해제할 수 있으므로 인버터와 스트링 컴바이너 박스의 케이블링에 이상적입니다.
6 - 16 mm²(AWG 10 ... AWG 6)의 케이블 사이즈를 위한 새로운 SUNCLIX 스프링 케이지 커넥터는 IEC 및 UL 인증을 받았습니다. 이 커넥터를 사용하여 PV 모듈 스트링을 결합하고 더 높은 전류를 연결하십시오. 전도 손실이 감소합니다.
PV 시스템에 SUNCLIX 스프링 퓨즈를 설치하여
원치 않는 과전압으로 인한 손상으로부터 PV 패널을 보호하십시오. 케이블 연결을 사용하면 쉽고 유연하게 설치할 수 있습니다. 조립된 제품 및 free cable end가 있는 제품을 사용할 수 있습니다.
부스바 연결용 커넥터를 사용하면 에너지 저장 시스템에서 플러그-인 시스템의 설치가 간소화됩니다. 역극성 방지 기능이 있는 커넥터는 저장소 시스템의 뒷면에 삽입되며 최대 1,500 V의 시스템 전압에 적합합니다.
역극성 방지 기능이 있는 장치 및 케이블 커넥터는 에너지 저장 시스템에서 사용하기에 이상적입니다. 회전 가능한 설계, 터치손상방지 및 기계적 코딩을 특징으로 하는 이 커넥터는 배터리 전극 연결 시에 최고 수준의 유연성과 안전성을 제공합니다.
기계적 코딩 및 컬러 마킹으로 인해 SUNCLIX 연결 기술은 배터리 인버터에 사용하기에 적합합니다. 역극성이 방지되는 DC 커넥터는 일반적인 PV 연결 기술의 오접속 및 배터리 전극 단락을 방지합니다.
초소형 PRC 20 설치 시스템으로 최대 20 A의 전류를 전송할 수 있습니다. 이 시스템은 전원 분배에 사용할 수 있는 공간이 거의 없는 모든 곳에 적합합니다. 또한 수동 또는 공구 작동 옵션이 포함된 혁신적인 Duo-Unlock 기술은 시스템을 더 유연하게 설치 및 유지 관리할 수 있게 합니다.
데이터, 신호 및 전원 전송을 위한 원형 커넥터
피닉스컨택트는 산업 자동화를 위한 다양한 크기의 원형 커넥터를 제공합니다. 소규모 또는 대규모, 직선 또는 앵글, 몰딩 또는 현장 조립을 위한 광범위한 포트폴리오를 통해 신호, 데이터 및 전원 전송을 위한 최적의 솔루션을 제공합니다.
전면부 또는 후면부 연결을 위한 에너지 저장 장치용 커넥터
부스바 연결용 커넥터 및 배터리 커넥터를 사용하여 최대 1,500 V의 애플리케이션을 위한 에너지 저장 시스템을 빠르고 안전하며 비용 효율적으로 설치하십시오.
산업 분야 및 광범위한 인프라 애플리케이션에서의 높은 전송 속도를 위한 데이터 커넥터
피닉스컨택트는 산업 분야, 컴퓨터 센터 또는 인프라 애플리케이션에서의 안정적이고 빠른 데이터 전송을 위한 구리 및 FO 케이블링용 데이터 커넥터를 제공합니다. 일반적인 모든 fieldbus 및 네트워크를 위한 커넥터, 패치 케이블 및 액세서리도 제공합니다.
극한 조건에서 최고 수준의 보호를 제공하는 고내구성 커넥터
고내구성 커넥터는 인터페이스를 보호하고 혹독한 조건에서도 전원, 데이터 및 신호의 안정적인 전송을 보장합니다. 이 커넥터는 먼지, 용수, 진동 및 높은 기계적 스트레인을 견딜 수 있고 최대 IP69K의 보호 등급에 적합한 밀봉 상태를 유지합니다.
설치 커넥터 및 설치 케이블
설치 커넥터 및 케이블을 사용하여 케이블을 빠르고 쉽게 연결하십시오. 간단한 케이블 연결, 기존의 배전 및 컴팩트 장치 연결 중에서 애플리케이션에 적합한 방법을 선택할 수 있습니다. 견고한 하우징과 높은 보호 수준은 필드의 습한 환경에서 안정적인 전원 전송을 가능하게 합니다.
다양한 접점 인서트용 모듈형 사각형 커넥터
모듈형 사각형 커넥터는 장치, 단자대 및 컨트롤 캐비닛에서 사용하기 위한 컴팩트 연결을 제공합니다. 다양한 하우징 버전, 모듈형 접점 인서트 및 크림프 접점용 접점 캐리어는 신호, 데이터 및 전원을 위한 유연한 연결 옵션을 제공합니다.
PV 시스템에서 다용도로 사용하기 위한 PV 커넥터
피닉스컨택트의 PV 커넥터는 다양한 산업 분야를 지원합니다. 조립용 AC 및 DC 커넥터 및 장치 연결뿐만 아니라 PV 패널, 빌딩 통합 PV(BIPV) 및 마이크로 인버터용 연결 기술을 사용해 일관된 연결 솔루션이 가능합니다.
고객의 요구 사항에 적합한 개별 케이블 어셈블리
애플리케이션을 위한 맞춤형 케이블 어셈블리를 만드십시오. 광범위한 설계, 코딩 및 핀 할당을 통해 신호, 데이터 및 전력 전송을 위한 고객 맞춤형 솔루션이 가능합니다.