FOC-17P24-17P24-GL03/80 - 연결 케이블
1087156

사전 조립된 M17 MPO 시리즈 FO 플러그 어셈블리: 24핀 플러그-플러그, 멀티 모드 섬유 유리 G62.5/125um OM1, 스크류 연결방식, FO 케이블 길이: 80 m, 삽입 후 IP67 보호 수준, 케이블 덕트에 고정 설치, 실내/옥외 사용을 위한 지하 케이블 덕트 및 케이블 보호 파이프

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

커넥터는 작고 컴팩트하며 최대 외부 직경이 21 mm이기 때문에 고밀도 설치가 가능합니다.
사전 조립된 FO 연결 어셈블리, 현장에서 융착 접속 필요 없음, 플러그 앤 플레이
IP67 보호 수준, 스테인리스 스틸 하우징, 주변 온도 -40 °C ... +85 °C, 산업용 애플리케이션 및 혹독한 산업 환경에 적합
실내 및 옥외 애플리케이션용 외장 광섬유 FO 케이블, 저연 및 할로겐-프리, 표준 길이는 10 m ... 200 m 까지 주문 가능, 요청 시 길이 맞춤 제작
커넥터에 보호 커버가 통합되어 있기 때문에 현장에서 편리하게 사용할 수 있습니다