ST 2,5-QUATTRO-DIO/R-L - 부품 단자대
3036534

부품 단자대, 통합 다이오드 있음, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 0.5 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 1 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

5.2 mm 또는 6.2 mm의 설계 폭