마운팅 베이스 하우징 - ME 22,5 UT GN
2907130

DIN 레일 하우징, 금속 풋 캐치가 있는 하우징 하단부, 높은 설계, 통풍구 있음, 폭: 22.6 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 107.3 mm, 색상: 녹색 (6021), 교차 연결: 버스 커넥터 없음, 포지션 교차 커넥터의 수: 관련 없음

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보




조립 지침: 다운로드 영역에 있는 해당 제품군의 데이터 시트를 참조하십시오.

설계 통풍구가 있는 하우징 하단, 모듈 완성에 필요한 하우징 커버
제품 타입 하우징 하단부
타입 금속 풋 캐치가 있는 하우징 하단부, 높은 설계
하우징 타입 DIN 레일 하우징
통풍구 있음
하우징 시리즈 ME

치수 도면
22.6 mm
높이 99 mm
깊이 107.3 mm
DIN 레일의 상단 가장자리로부터의 깊이 100.7 mm
DIN 레일의 상단 가장자리에서 상단부 지지점까지의 깊이 68.5 mm
PCB 설계
PCB 두께 1.4 mm ... 1.8 mm

색상 녹색 (6021)
UL 94에 따른 난연성등급 V0
IEC 60112에 따른 CTI 600
표면 특성 처리되지 않음
하우징 소재 폴리아미드

전력 손실 단일 하우징 용도 20 °C
주변 온도 20 °C
경감 계수 1
마운팅 위치 수직
전력 손실 6.1 W
전력 손실 단일 하우징 용도 30 °C
주변 온도 30 °C
경감 계수 0.91
마운팅 위치 수직
전력 손실 5.5 W
전력 손실 단일 하우징 용도 40 °C
주변 온도 40 °C
경감 계수 0.81
마운팅 위치 수직
전력 손실 4.9 W
전력 손실 단일 하우징 용도 50 °C
주변 온도 50 °C
경감 계수 0.7
마운팅 위치 수직
전력 손실 4.3 W
전력 손실 단일 하우징 용도 60 °C
주변 온도 60 °C
경감 계수 0.57
마운팅 위치 수직
전력 손실 3.5 W
전력 손실 단일 하우징 용도 70 °C
주변 온도 70 °C
경감 계수 0.49
마운팅 위치 수직
전력 손실 3.1 W
진동 테스트
사양 IEC 60068-2-6:2007-12
주파수 10 - 150 - 10 Hz
스윕 속도 1 옥타브/분
진폭 0.15 mm (10 - 58.1 Hz)
가속화 2g (58.1 - 150 Hz)
축당 테스트 기간 2.5 h
테스트 방향 X-, Y- 및 Z-축
글로(glow) 와이어 테스트
사양 DIN EN 60695-2-11(VDE 0471-2-11):2014-11
온도 850 °C
노출 시간 30 s
열 안정성 / ball thrust 테스트
사양 IEC 60695-10-2:2014-02
온도 125 °C
테스트 기간 1 h
20 N
기계적 강도 / 회전통
사양 DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
낙하 높이 50 cm
주파수 10
충격
사양 IEC 60068-2-27:2008-02
펄스 모양 하프-사인
가속화 15g
충격 기간 11 ms
방향당 충격 횟수 3
테스트 방향 X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브)
보호 등급(IP 코드)
사양 IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08
주변 조건
획득할 최대 IP 코드 IP20
주변 온도(작동) -40 °C ... 105 °C (전력 손실에 따라 다름)
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 55 °C
주변 온도 (조립) -5 °C ... 100 °C
상대 습도 (보관/운송) 80 %

PCB 홀더 수 1
PCB 마운트 타입 삽입(PCB스톱 사용한 옵션 래칭)
PCB 두께 1.4 mm ... 1.8 mm

마운트 타입 DIN 레일 마운팅
마운팅 위치 수직(수평 DIN 레일)

포장 타입 카드보드에 포장됨
외부 포장 타입 종이 박스

항목 번호 2907130
패키지 단위 10 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 ACHAAA
카탈로그 페이지 659페이지(C-1-2013)
GTIN 4017918126629
개당 중량(패키지 포함) 42.96 g
개당 중량(패키지 제외) 36.728 g
관세 번호 85389099
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

UL Recognized

승인 ID: FILE E 240868

China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음

이점

공구가 필요 없는 마운팅
12.5 mm - 90 mm의 전체 폭으로 제공, 모듈형 확장 가능
UL 94에 따른 가연성 등급 V0
다양한 연결 기술
DIN 레일에 마운트 가능
옵션으로 제공되는 통합 또는 DIN 레일 마운트형 버스 커넥터 있음