Impulse 분석 서비스 대시보드 살펴보기

Impulse 분석 서비스: 서지 보호를 위한 모니터링 및 예측

IoT 가능 ImpulseCheck 하드웨어와 함께 피닉스컨택트의 IoT 플랫폼인 Proficloud.io의 Impulse 분석 서비스를 사용하여 사용된 서지 보호 및 해당 상태에 대한 중요한 정보를 얻을 수 있습니다. 남은 수명과 가용성을 원격으로 예측함으로써 기업은 유지 관리 활동을 훨씬 쉽게 계획 및 수행할 수 있습니다.

추가 정보

해당 제품에 대한 추가 정보를 문의하십시오.

각 개별 보호 장치의 건강 상태(SoH)를 모니터링하는 직원

시스템에 대한 명확한 통찰력 메인 전원 보호 분야의 서지 보호를 위한 세계 최초의 인텔리전트 지원 시스템

Impulse 분석 스마트 서비스 및 IoT 가능 ImpulseCheck 장치는 메인 전원 보호 분야의 서지 보호를 위한 세계 최초의 인텔리전트 지원 시스템입니다.

이 스마트 서비스를 사용하면 클라우드 연결을 통해 모든 단일 보호 장치의 건강 상태(SoH)를 측정할 수 있습니다. 서지 전류 및 트랜션트 과전압의 실시간 측정 기능이 있는 사전 예방적 유지 관리 옵션의 이점을 누리십시오. 시스템의 상태와 서지 보호를 지속적으로 기록하십시오. 이를 바탕으로 보호 장치의 잔여 예상 서비스 수명(건강 상태, SoH)을 명확히 예측할 수 있기 때문에 유지 관리 작업을 더 쉽게 계획할 수 있습니다.

이점

  • 각 보호 장치의 건강 상태(SoH) 감지
  • 시스템 상태 및 서지 보호에 대한 지속적인 개요
  • 자원의 효율적인 사용이 가능하도록 유지 관리 작업을 더 쉽게 계획