CHARX connect – 충전소 및 가정용 충전기용 충전 소켓

충전소 및 가정・충전・지점용 충전 소켓

CHARX connect modular 인프라 충전 소켓은 AC 충전소 및 가정용 충전기에 마운트됩니다. 이 소켓은 최대 26 kW의 충전 전원 등급을 가진 단상 또는 3상 충전 케이블을 통해 모드 3 차량 배터리 충전을 가능하게 합니다. IEC 62196에 따른 타입 2 AC 충전 커넥터는 AC 충전 소켓에 맞습니다.
당사의 새로운 모듈형 시스템을 통해, 가정용 충전기 또는 충전 스테이션 설계에 사용할 컴포넌트를 선택할 수 있습니다.

추가 정보
NEW
Go to Product Detail Page for item 1532123
EV-T2M3SO12-3P-R-P-SET - 인프라 충전 소켓
EV-T2M3SO12-3P-R-P-SET - 인프라 충전 소켓
1532123

CHARX connect modular, 인프라 충전 소켓, 정사각형, 프리미엄, 세트, 원형 보호 커버 있음, 온도 센서 있음, LED 포함(공통 음극 연결), 교류 전류(AC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용, 타입 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 단일 코어 전선 없음, 잠금 액추에이터: 12 V, 3핀, 후면부 패널 마운팅, M5 스레드, 하우징: 검정색, 피닉스컨택트 로고

NEW
Go to Product Detail Page for item 1388393
EV-T2SOCR-PA - 보호 커버
EV-T2SOCR-PA - 보호 커버
1388393

CHARX connect modular, 보호 커버, 라운드, 액세서리, 프리미엄, 자체 잠금 메커니즘 있음, LED 포함(공통 양극 연결), 인프라 충전 소켓에 부착용, 타입 2, IEC 62196-2, 전면부 마운팅, M5 스레드, 양각 피닉스컨택트 로고

NEW
Go to Product Detail Page for item 1532125
EV-T2M3SO12-4P-R-P-SET - 인프라 충전 소켓
EV-T2M3SO12-4P-R-P-SET - 인프라 충전 소켓
1532125

CHARX connect modular, 인프라 충전 소켓, 정사각형, 프리미엄, 세트, 원형 보호 커버 있음, 온도 센서 있음, LED 포함(공통 음극 연결), 교류 전류(AC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용, 타입 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 단일 코어 전선 없음, 잠금 액추에이터: 12 V, 4-pos., 후면부 패널 마운팅, M5 스레드, 하우징: 검정색, 피닉스컨택트 로고

NEW
Go to Product Detail Page for item 1347426
EV-T2SOCR-PC - 보호 커버
EV-T2SOCR-PC - 보호 커버
1347426

CHARX connect modular, 보호 커버, 라운드, 액세서리, 프리미엄, 자체 잠금 메커니즘 있음, LED 포함(공통 음극 연결), 인프라 충전 소켓에 부착용, 타입 2, IEC 62196-2, 전면부 마운팅, M5 스레드, 양각 피닉스컨택트 로고

이점

  • 충전소 설계를 위한 최고의 유연성을 제공하는 모듈형 시스템
  • 컬러 LED 인디케이터를 사용해 충전 상태를 한눈에 직관적으로 파악
  • 정밀한 온도 측정을 통한 과열 방지
  • 플러그-인 케이블을 사용한 유연한 마운팅 및 손쉬운 유지 관리
  • 접합 부분이 완벽하게 몰딩된 방수 및 방진
  • IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨

신제품

LED 디스플레이가 있는 AC 충전 소켓용 보호 커버
AC 충전 소켓용 셔터

AC 충전 소켓용 보호 커버

옵션 LED 디스플레이가 있는 새로운 설계

CHARX connect modular 타입 2 충전 소켓용 보호 커버는 새로운 원형 설계로 제공되며 옵션으로 통합 LED 상태 인디케이터가 제공됩니다. 충전소의 일관된 브랜딩을 위해 요청 시 로고와 함께 맞춤형 설계가 제공됩니다.

주요 기능

  • 충전 표준: AC 타입 2
  • 보호 등급: IP54 
  • 충격 테스트 등급: IK09
  • LED 제어: 3개의 PWM 입력
  • 공통 음극 또는 양극과 함께 제공되는 LED 버전
  • 스탬프 또는 내자외선 및 내후성 플라스틱 라벨로 제공되는 고객 로고

이점

  • 날씨 및 파손 행위로부터 보호하는 유리 섬유 강화 하우징
  • 컬러 LED 디스플레이 및 직관적인 한 손 작동을 통한 빠른 상태 감지
  • 자유롭게 제어할 수 있는 멀티 컬러 LED를 사용한 모든 색상의 발광, 점멸 및 펄스 발생
  • 빛이 최적으로 확산되는 균일한 빛 패턴을 보장하는 정밀 라이트 가이드 기술
  • 마운팅 스크류를 통한 LED 전원 공급으로 인한 설치 간소화

AC 충전 소켓용 셔터

직관적인 작동으로 안전성 향상

CHARX connect modular 타입 2 충전 소켓을 위한 새로운 셔터는 모든 전기 접점이 국내 표준을 준수하는 안전한 터치 보호 기능을 제공하도록 보장합니다. 간단하고 편리한 작동 - 충전 플러그를 삽입하면 셔터가 열립니다.

주요 기능

  • 충전 표준: AC 타입 2
  • IEC 61851-1, IEC 62196-1, IEC 62196-2에 따른 터치손상방지
  • 보호 등급: IPXXD
  • 후면부 마운팅에 적합

이점

  • 전기 안전성을 향상시키는 모든 전원 및 신호 접점에 대한 터치손상방지
  • 기물 파손 및 습기에 대한 향상된 보호를 제공하는 충전 소켓
  • 플러그를 돌리거나 밀 필요 없는 직관적인 한 손 조작
  • 피닉스컨택트의 모든 타입 2 충전 소켓 및 보호 커버와 호환 가능

충전소 및 가정 충전소용 AC 충전 소켓의 모듈형 시스템 맞춤형 구성 가능한 CHARX connect modular

충전소 및 가정 충전소용 AC 충전 소켓의 모듈형 시스템
인프라 충전 소켓의 보호 커버에 있는 상태 표시 LED 인디케이터
인프라 충전 소켓 셔터
인프라 충전 소켓, 온도 센서 기술 및 잠금 액추에이터
인프라 충전 소켓용 플러그-인 연결 케이블
충전소 및 가정 충전소용 AC 충전 소켓의 모듈형 시스템

피닉스컨택트는 CHARX connect modular 타입 2 충전 소켓을 통해 애플리케이션의 특정 요구 사항에 따라 모든 컴포넌트를 자유롭게 결합할 수 있는 모듈형 시스템을 제공합니다.

다른 텍스트 필드를 열어 선택 가능한 컴포넌트에 대해 자세히 알아보십시오.

인프라 충전 소켓의 보호 커버에 있는 상태 표시 LED 인디케이터

원형과 사각형 보호 커버 중에서 가정 충전기 또는 충전소 설계에 더 잘 맞는 형태를 선택하십시오. 보호 커버와 결합된 상태 표시 LED 인디케이터를 옵션으로 선택할 수 있습니다. 이를 통해 사용자(end-user)는 상태를 한 눈에 볼 수 있습니다.

RGB 색상으로 발광, 점멸 및 펄스를 발생시키는 등 RGB LED를 자유롭게 조절할 수 있습니다. 또한 정밀 라이트 가이드 기술은 최적으로 확산되는 균일한 빛 패턴을 보장합니다.

개별 로고
피닉스컨택트는 자사 로고를 대신하여 각인된 형태의 로고나 UV 및 내후성 플라스틱 라벨로 제공되는 로고가 있는 보호 커버를 요청 시 제조합니다.

인프라 충전 소켓 셔터

셔터는 AC 충전 소켓의 모든 전기적 접촉 부분에 대한 접촉으로 인한 손상을 방지합니다. 스페인, 포르투갈, 영국, 프랑스, ​​스웨덴, 이탈리아 및 스위스와 같은 일부 국가의 표준에서는 터치손상방지를 요구합니다. 조작은 간단하고 직관적이며 돌리거나 밀지 않아도 됩니다. 충전 커넥터를 삽입하면 보호 화면이 열립니다.

전원이나 신호에 접촉되는 부분에 대한 손상방지는 전기 안정성을 향상시키고 기물 파손 및 습기로부터 보호하는 역할을 합니다. 셔터는 피닉스컨택트의 모든 타입 2 충전 소켓 및 보호 커버와 호환됩니다.

  • IEC 61851-1, IEC 62196-1, IEC 62196-2에 따른 터치손상방지
  • 보호 등급: IPXXD

인프라 충전 소켓, 온도 센서 기술 및 잠금 액추에이터

인프라 충전 소켓의 장착 방식을 선택하십시오: 온도 모니터링과 3핀 또는 4핀 잠금 액추에이터를 포함하거나 포함하지 않을 수 있습니다.

통합 온도 모니터링
정밀한 온도 센서 기술이 전원 접점 부근에 직접 적용되어, 과열 시 충전 프로세스를 중단하여 사용자의 위험과 충전소의 손상을 방지할 수 있습니다.

잠금 액추에이터
충전 소켓은 3핀 또는 4핀 잠금 액추에이터 및 해당 연결 케이블과 함께 사용할 수 있습니다.

은도금 접점
전원 및 신호 접점의 은도금 표면은 효율적인 전원 전송, 최적의 부식 방지 및 긴 서비스 수명을 보장합니다.

인프라 충전 소켓용 플러그-인 연결 케이블

별도로 제공되는 케이블 세트를 선택하여 충전 소켓의 충전 전원을 결정할 수 있습니다. 플러그-인 연결 케이블을 사용하면 유지 관리 시 충전 소켓의 설치와 후속 교체가 간소화됩니다.

단상 및 3상 케이블 세트와 20 A 및 32 A의 충전 전류 중에서 선택하십시오. 또한 애플리케이션에 필요한 케이블 길이(0.3 m에서 2 m)를 결정할 수 있습니다. 요청 시 더 긴 케이블도 가능합니다.

통합 LED 디스플레이 직관적인 작동 보장

충전소 사용자는 보호 커버에 통합된 컬러 LED 디스플레이를 통해 가용성과 상태를 한 눈에 볼 수 있습니다. LED는 펄스 폭 모듈화(PWM)를 통해 충전 컨트롤러에 의해 자유롭게 제어됩니다. 모든 RGB 색상을 발광, 점멸 및 박동 상태로 나타낼 수 있습니다. 따라서 회사 디자인과 일치하도록 충전 지점의 각 상태에 대한 개별 색상 값을 구성할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

타입 2 충전 소켓이 녹색으로 켜짐
녹색 켜짐: 충전 지점이 비어 있으며 충전할 준비가 되어 있음
타입 2 충전 소켓이 파란색으로 깜박이거나 켜짐
파란색 깜박임: 충전 중, 파란색 켜짐: 충전 완료
타입 2 충전 소켓이 빨간색으로 깜박임
빨간색 깜박임: 결함으로 인해 충전 프로세스가 중단됨
타입 2 충전 소켓이 주황색으로 켜짐
주황색 켜짐: 충전 지점이 사용자용으로 예약되어 있음

AC 충전 소켓 제품 비디오

3D 제품 보기
모든 세부 정보를 3D로 경험
타입 2 충전 소켓을 자세히 살펴보십시오. 자유로운 확대/축소 및 회전 기능을 사용하여 모든 각도에서 제품을 자유롭게 볼 수 있습니다.
3D 제품 보기로 이동하기
타입 2 AC 충전 소켓의 3D 보기
사진 예제: 모드 3에 따른 교류 전류를 사용한 충전

모드 3, 케이스 B에 따른 AC 충전 이것은 정확하게 무엇을 의미합니까?

충전 모드 3의 케이스 B에서 충전소에는 고정된 충전 케이블 대신 충전 소켓이 있습니다. 이 경우 차량을 연결 및 충전하려면 일반적으로 트렁크에 휴대하는 차량 충전 커넥터 및 인프라 충전 플러그가 있는 모바일 충전 케이블이 필요합니다.

대부분의 경우 공영 충전소는 케이스 B에 따라 구축됩니다. 케이스 B는 미국 타입 1 표준이 아닌 유럽 타입 2 표준 및 중국 GB/T 표준에만 허용됩니다.