CF 500/DIE RCT 10-2 - 크림프 인서트
1212246

크림핑 기계 CF 500용 다이, 튜브 러그 4 ... 10 mm2용, 4 mm2: 외부 Ø 5 mm, 내부 Ø 3 mm, 6 mm2: 외부 Ø 6.5 mm, 내부 Ø 3.8 mm, 10 mm2: 외부 Ø 6 mm, 내부 Ø 4.5 mm

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품