외부/내부 Ø(mm): 4 mm2: 5/3, 6 mm2: 6.5/3.8, 10 mm2: 7/4.5
CF 500/DIE RCT 10-1
-
크림프 인서트
1212245
크림핑 기계 CF 500용 다이, 튜브 러그 4 ... 10 mm2용, 4 mm2: 외부 Ø 5 mm, 내부 Ø 3 mm, 6 mm2: 외부 Ø 6.5 mm, 내부 Ø 3.5 mm, 10 mm2: 외부 Ø 7 mm, 내부 Ø 4.5 mm
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리