CAC-MSTBC1808955/1823985
-
조립된 PCB 커넥터
1084563
조립된 PCB 커넥터 / 2개의 인쇄 회로 기판 커넥터가 있는 연결 케이블, 정격 전류: 12 A, 케이블 길이: 자유 입력(0.1 ... 3.0 m), 헤드 1: 16-핀 , 간격: 5.08 mm , 색상: 검정색, 케이블 타입:개별 litz 전선, PVC, 16 AWG, 검정색, 헤드 2: 16-핀, 간격: 5.08 mm , 크림프 연결 , 핀, 색상: 검정색, 케이블 타입:개별 litz 전선, PVC, 14 AWG, 검정색, 개별 litz 전선, PVC, 16 AWG, 검정색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
간편성 및 안전성: 즉시 사용할 수 있도록 100% 전기적으로 테스트를 거쳐 조립됨
UL 표준 "Wiring Harness Traceability Program"에 따른 인증