마스터 케이블 링 - SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR
1503360

센서/액추에이터 박스용 마스터 케이블, PE 전선 있음, 비차폐, 소재 PUR/PVC, 15핀, 12 x 0.50 mm2 및 3 x 1.00 mm2, 길이: 50 m


제품의 세부 정보




제품 타입 미터 단위 케이블
핀 수 15
애플리케이션 분배기 박스

정격전압 UN 300 V AC
300 V DC

색상 짙은 검정색

케이블 길이 50 m
케이블 중량 150.9 kg/km
UL AWM 스타일 20549
핀 수 15
차폐 아니오
케이블 타입 PUR/PVC 검정색 [PUR]
전선 구조 신호 라인 28x 0.15 mm
AWG 신호 라인 20
케이블 사이즈 12x 0.5 mm² (신호 라인)
3x 1 mm² (전원 라인)
절연 포함 전선 직경 1.5 mm ±0.1 mm (신호 라인)
2.1 mm ±0.1 mm (전원 라인)
외부 케이블 직경 9.4 mm ±0.2 mm
외부 시스(sheath), 소재 PUR
외부 시스(sheath), 색상 검정색 RAL 9005
전선 소재 Cu litz 나선
소재 전선 절연 PVC
단일 배선, 색상 갈색, 파란색, 녹색/노란색, 흰색, 녹색, 노란색, 회색, 핑크색, 빨간색, 회색/핑크색, 빨간색/파란색, 흰색/녹색, 갈색/녹색, 흰색/노란색, 노란색/갈색
두께, 절연 ≥ 0.15 mm (내부 시스(sheath))
≥ 0.76 mm (외부 케이블 시스(sheath))
전체 꼬임 레이어에서 꼬인 전선
정격 전압, 케이블 300 V
테스트 전압 2000 V
최소 곡률반경, 고정 설치 7,5 x D
최소 곡률반경, 유연 설치 10 x D
최대 휨 주기 1500000
내염성 DIN EN 50265
내유성 VDE 0472 Part 803에 따름
기타 저항성 산성 및 알칼리 용액과 용매에 대한 높은 내성
특수 속성 실리콘-프리
주변 온도(작동) -40 °C ... 90 °C (케이블, 고정 설치)
-5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치)
80 °C (UL에 따름)
케이블 구조
케이블 타입 가요성 케이블 도관에 적합한 마스터 케이블

항목 번호 1503360
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
제품 키 BF3ZBX
카탈로그 페이지 305페이지(C-2-2019)
GTIN 4017918896966
개당 중량(패키지 포함) 7,895 g
개당 중량(패키지 제외) 9.068 g
관세 번호 85444290
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27062011
ECLASS-10.0.1 27060106
ECLASS-11.0 27060106

ETIM

ETIM 8.0 EC003250

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

EAC

승인 ID: RU D-DE.HB35.B.00385

China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음