연속 플러그 브리지 - FBST 500-PLC BU
2966692

연속 플러그 브리지, 색상: 파랑


제품의 세부 정보




제품 타입 브리지

최대 부하 전류 32 A

최대 부하 전류 32 A

길이 500 mm

색상 파랑

항목 번호 2966692
패키지 단위 20 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 CK6243
카탈로그 페이지 426페이지(C-5-2019)
GTIN 4017918130534
개당 중량(패키지 포함) 44.95 g
개당 중량(패키지 제외) 42.778 g
관세 번호 85366990
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

PRS

GL

Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2

China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음