UL Recognized
승인 ID: FILE E 60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
600 V | 45 A | |||
사용 그룹 C | ||||
600 V | 45 A |
일반 | |
참고 | 정격 절연 전압은 DIN 46237:1970-07에 따라 절연 케이블 러그에 적용되고 DIN 46234:1980-03에 따라 경로 확장을 사용해 절연되지 않은 케이블 러그에 적용됩니다. |
제품 타입 | 볼트 연결 단자대 |
핀 간격 | 13 mm |
연결 수 | 2 |
행 수 | 1 |
전위 | 1 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 2 |
정격 서지 전압 | 6 kV |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.82 W |
레벨당 연결 수 | 2 |
정격 전선 | 10 mm² |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
스크류 스레드 | M5 |
피복 분리 길이 | 스트리핑 길이는 케이블 러그 제조업체에서 제공한 사양에 따라 다릅니다. |
정격 전류 | 50 A |
최대 부하 전류 | 50 A (케이블 사이즈 10 mm²) |
정격 전압 | 800 V (개방형 630 V 분리 지점 있음) |
정격 전선 | 6 mm² |
케이블 러그 연결 DIN 46234:1980-03 | |
표준에 따른 연결 | DIN 46234:1980-03 |
케이블 사이즈 | 0.1 mm² ... 10 mm² |
케이블 사이즈 범위 AWG | 26 ... 8 |
홀 직경 | 5.3 mm |
폭 | 10 mm |
볼트 치수 | 5 mm |
스크류 스레드 | M5 |
조임 토크 | 2 ... 2.2 Nm |
표준에 따른 연결 | DIN 46237:1970-07 |
케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
케이블 사이즈 범위 AWG | 20 ... 10 |
홀 직경 | 5.3 mm |
폭 | 10 mm |
볼트 치수 | 5 mm |
스크류 스레드 | M5 |
조임 토크 | 2 ... 22 Nm |
링 케이블 러그의 식별 색상 : 빨간색 | 1 mm² |
링 케이블 러그의 식별 색상 : 파랑 | 2.5 mm² |
링 케이블 러그의 식별 색상 : 노란색 | 6 mm² |
폭 | 13 mm |
엔드 커버 폭 | 2.2 mm |
높이 NS 35/15 | 57.3 mm |
높이 NS 35/7,5 | 49.8 mm |
높이 NS 32 | 54.8 mm |
길이 | 79.9 mm |
핀 간격 | 13 mm |
색상 | 회색 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
플라스틱 소재 | I |
플라스틱 소재 | PA |
저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
서지 전압 테스트 | |
테스트 전압 설정점 | 7.3 kV |
결과 | 테스트 통과 |
온도 상승 테스트 | |
필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
결과 | 테스트 통과 |
테스트 통과 | |
단기 내력 전류 6 mm² | 0.72 kA |
결과 | 테스트 통과 |
전원 주파수 내전압 | |
테스트 전압 설정점 | 1.89 kV |
결과 | 테스트 통과 |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 예 |
기계적 강도 | |
결과 | 테스트 통과 |
캐리어에 부착 | |
DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
테스트 강도 설정점 | 5 N |
결과 | 테스트 통과 |
니들 내염성 테스트 | |
노출 시간 | 30 s |
진동/광대역 노이즈 | |
사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
스펙트럼 | 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B |
주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz |
ASD 레벨 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
가속화 | 3.12g |
축당 테스트 기간 | 5 h |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
충격 | |
사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
펄스 모양 | 하프-사인 |
가속화 | 30g |
충격 기간 | 18 ms |
방향당 충격 횟수 | 3 |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.) |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
마운트 타입 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
스크류 스레드 | M4 |
항목 번호 | 3058172 |
패키지 단위 | 50 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | BE1533 |
카탈로그 페이지 | 573페이지(C-1-2019) |
GTIN | 4046356500302 |
개당 중량(패키지 포함) | 36.45 g |
개당 중량(패키지 제외) | 31.96 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | IN |
ECLASS-9.0 | 27141126 |
ECLASS-10.0.1 | 27141126 |
ECLASS-11.0 | 27141126 |
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
600 V | 45 A | |||
사용 그룹 C | ||||
600 V | 45 A |
China RoHS | 환경 친화적 사용 기간 = 50 년 |
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오. |