타입 2 서지 보호 베이스 부품 - VAL-MS/2+0-BE
2804584

VALVETRAB MS 제품군의 타입 2 어레스터용 베이스 부품. PEN 전선이 있는 2상 전원 공급 장치용 버전


제품의 세부 정보




IEC 카테고리 II
T2
EN 타입 T2
설계 베이스 부품, DIN 레일 마운팅
제품 타입 베이스 부품
핀 수 2
메시지 서지 보호 결함 없음
절연 특성
과전압 카테고리 III
오염도 2

정격 주파수 fN 50 Hz (60 Hz)

연결 타입 스크류 연결
스크류 스레드 M5
조임 토크 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²)
4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²)
피복 길이 16 mm
연선 케이블 사이즈 1.5 mm² ... 25 mm²
단선 케이블 사이즈 1.5 mm² ... 35 mm²
AWG 케이블 사이즈 15 ... 2
연결 타입 포크 타입 케이블 러그
연선 케이블 사이즈 1.5 mm² ... 16 mm²

치수 도면
35.6 mm
높이 89.8 mm
깊이 51.5 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함)
수평 간격 2 Div.

색상 짙은 검정색 RAL 9005
UL 94에 따른 난연성등급 V-0
제품의 CTI 값 600
플라스틱 소재 PBT
소재 그룹 I
하우징 소재 PBT

기계적 데이터
개방형 측면 패널 아니오

작동 방향 2L-PEN
정격 주파수 fN 50 Hz (60 Hz)
최대 연속 전압 UC 500 V AC
정격 부하 전류 IL 80 A
단락-회로 전류 등급 ISCCR 25 kA
V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 80 A (gG)
분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 200 A (gG)

주변 조건
보호 수준 IP20 (모든 단자점 사용 시에만)
주변 온도(작동) -40 °C ... 80 °C
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 80 °C
고도 ≤ 2000 m (amsl(표준 영(0) 초과))
허용 습도(작동) 5 % ... 95 %
충격(작동) 25g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
진동(작동) 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z)

UL 사양
정격 전압 690 V AC
SPD 타입 4CA
UL 연결 데이터
조임 토크 30 lbf-in.
AWG 케이블 사이즈 14 ... 2

표준/사양 IEC 61643-11
표준/사양 EN 61643-11

마운트 타입 DIN 레일: 35 mm

항목 번호 2804584
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 CL1321
카탈로그 페이지 66페이지(C-4-2019)
GTIN 4046356345491
개당 중량(패키지 포함) 172.51 g
개당 중량(패키지 제외) 151.89 g
관세 번호 85366990
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27130803
ECLASS-10.0.1 27130803
ECLASS-11.0 27130803

ETIM

ETIM 8.0 EC000472

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121600

cUL Recognized

승인 ID: FILE E 330181

UL Recognized

승인 ID: FILE E 330181

IECEE CB Scheme

승인 ID: AT 2905/M1

EAC

승인 ID: RU C-DE.*09.B.00169

CCA

승인 ID: NTR-AT 1947-A
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2

CSA

승인 ID: 13631

ÖVE

승인 ID: 18583-001-15

cULus Recognized


China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음

이점

다양한 응용 분야에서 수백만 번 이상 입증된 품질
1 HP의 업계 표준 전체 너비로 인해 브리지를 사용한 신속한 설치 가능
플러그타입 보호 모듈로 인한 손쉬운 테스트 및 절연 방법
다양한 정격 전압으로 인한 다양한 적용 분야
높은 수준의 모듈성을 바탕으로 모든 애플리케이션에 적합한 개별 솔루션 제공