AX OPC SERVER, PC WORX 기반 컨트롤을 사용한 OPC 지원 시각화용 통신 인터페이스
자동화 애플리케이션을 프로그래밍할 때 혁신적인 PLC 프로그래밍 소프트웨어를 사용하십시오. OPC용 드라이버부터 모든 엔지니어링 작업을 위한 유연한 소프트웨어 플랫폼까지 PLC에 이상적인 프로그래밍 소프트웨어를 찾을 수 있습니다.
추가 정보AX OPC SERVER, PC WORX 기반 컨트롤을 사용한 OPC 지원 시각화용 통신 인터페이스
PC 기반 자동화 솔루션용 소프트웨어 패키지, PC WORX BASIC 라이센스, 모두 5개의 IEC 언어 포함, MSFC 컴파일러 없음, 최대 2048바이트 입력 및 출력 데이터, 버전별 라이센스 키
PC WORX PRO 복사 라이센스를 사용하면 PC WORX PRO 소프트웨어를 여러 워크스테이션에 설치하여 병렬로 사용할 수 있습니다. 이 라이센스는 워크스테이션 라이센스입니다. 또한 워크스테이션 풀 라이센스가 필요합니다.
AX OPC SERVER 복사 라이센스를 사용하면 AX OPC SERVER를 여러 워크스테이션에 설치하여 병렬로 사용할 수 있습니다. 이 라이센스는 워크스테이션 라이센스입니다. 또한 워크스테이션 풀 라이센스가 필요합니다.
PC 기반 자동화 솔루션용 소프트웨어 패키지, PC WORX PRO 라이센스, 모두 5개의 IEC 언어 포함, MSFC 컴파일러 있음, 최대 128바이트 입력 및 출력 데이터, 버전별 라이센스 키
PC 기반 자동화 솔루션용 소프트웨어 업데이트, PC WORX PRO LIC용 버전 업데이트(예: 5.xx에서 6.xx로 또는 3.xx에서 6.xx로). 버전 3.xx에서 5.xx로의 업데이트는 판매 담당자에게 문의하십시오. 버전별 라이센스 키
PC 기반 자동화 솔루션용 소프트웨어 업데이트, PC WORX BASIC LIC용 버전 업데이트(예: 5.xx에서 6.xx로 또는 3.xx에서 6.xx로). 버전 3.xx에서 5.xx로의 업데이트는 판매 담당자에게 문의하십시오. 버전별 라이센스 키
PC 기반 자동화 솔루션용 소프트웨어 패키지, PC WORX PRO 라이센스, 모두 5개의 IEC 언어 포함, MSFC 컴파일러 있음, 최대 128 KB 입력 및 출력 데이터, 버전별 라이센스 키 기존 기본 라이센스를 풀 라이센스로 업그레이드
피닉스컨택트의 INTERBUS-Safety 시스템 및 PROFIsafe 컨트롤러용 프로그래밍 소프트웨어, IEC 61131-3에 따른 그래픽 방식 사용자 인터페이스 있음, FBD(기능 블록 다이어그램), LD(래더 다이어그램) 및 ST(구조화된 텍스트)
해당 PLCopen 라이브러리(Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF 및 TwoHand_SF)의 모든 라이브러리를 프로젝트별로 사용할 수 있습니다.
피닉스컨택트의 INTERBUS-Safety 시스템 및 PROFIsafe 컨트롤러용 프로그래밍 소프트웨어, IEC 61131-3에 따른 그래픽 방식 사용자 인터페이스 있음, FBD(기능 블록 다이어그램), LD(래더 다이어그램) 및 ST(구조화된 텍스트)
해당 PLCopen 라이브러리(Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF 및 TwoHand_SF) 중 세 개의 라이브러리를 프로젝트별로 사용할 수 있습니다.