마운팅 어댑터 - MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02
2906891

풍력 터빈 발전기의 회전 날개에서 낙뢰 서지 전류를 측정하기 위한 광 라이트 센서의 쉽고 정확한 마운트용 어댑터.


제품의 세부 정보




제품 타입 조립 어댑터

320 mm
높이 41.5 mm
깊이 325 mm

소재 PA 6 GF 30
알루미늄
케이블 그랜드 소재 V4A

주변 조건
주변 온도(작동) -30 °C ... 60 °C
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 85 °C

항목 번호 2906891
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
제품 키 CLB31Z
GTIN 4055626130651
개당 중량(패키지 포함) 1,129.7 g
개당 중량(패키지 제외) 1,129.7 g
관세 번호 76169990
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27189234
ECLASS-10.0.1 27182807
ECLASS-11.0 27182807

ETIM

ETIM 8.0 EC002625

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음