제품
제품 개요
샘플 서비스
제품 적합성
공급, 충전 및 보호
DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터
EMC 필터
E-Mobility용 충전 기술
메인 전원 보호를 위한 보호 릴레이
무정전 전원 공급 장치(UPS)
서지 보호
이중화 모듈
장치 회로 차단기
전원 공급 장치
전원 분배기
마킹, 조립 및 설치
마킹 제품
산업용 조명 및 시그널 라이트
설치 및 마운팅 제품
수공구
인쇄기
자동 공구
전선 처리 기능이 있는 작업자 지원 시스템
정션 박스 및 엔클로저
페룰 및 크림프 커넥터
스위칭, 측정 및 모니터링
I/O 신호 마샬링
릴레이 및 옵토커플러
모터, 머신 및 시스템 모니터링
모터 스타터 및 전자 스위칭 장치
세이프티 릴레이 모듈 및 센서
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
에너지 모니터링
프로세스 인디케이터 및 필드 장치
연결
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
단자대
마샬링 패널
보드-투-보드 커넥터
분배 블록
센서/액추에이터 케이블링
전자 하우징
커넥터 및 케이블
컨트롤러용 시스템 케이블링
플러그-인 테스트 시스템
자동화
HMI 및 IPC
PLC(컨트롤러) 및 I/O
산업용 통신
소프트웨어
클라우드 컴퓨팅
산업 및 동향
산업 및 적용 분야 개요
현장 적용 예시
프로세스 산업
프로세스 자동화
조선 해양
전원
전력 송전 및 배전
에너지 저장 시스템
기존의 발전 방식
태양광 전력
풍력 발전
생산, 장치 및 시스템 제조
자동차 산업
전기 설비
장치 제조업체
머신 빌딩
제어 캐비닛
인프라
교육 솔루션
철도
빌딩 자동화
스마트 시티
운송 인프라
용수 및 폐수 처리
E-MOBILITY
전기 차량
일반
스마트 네트워크용 데이터 커넥터
기능적 세이프티
산업용 보안
산업용 원격 통신
산업 자동화를 위한 개방형 에코시스템
전원 안정성
비디오 감시
기업 정보
회사
회사 정보
동기부여 요소
제휴사, 판매사 및 공급사
서비스 및 지원 개요
서비스 및 지원 개요
디지털 비즈니스
마킹 솔루션용 서비스
연락처
내 피닉스컨택트
내 제품 목록
내 비교
홈
제품
무정전 전원 공급 장치(UPS)
UPS 액세서리 및 교체용・배터리
어댑터 - RJ45-PORT-BRIDGE/3XPARALLEL
NEW
어댑터 - RJ45-PORT-BRIDGE/3XPARALLEL
1205351
병렬로 연결된 3개의 female 커넥터가 있는 패시브 RJ45 분배기 및 선택적 기능적 접지
제품의 세부 정보
Expand All
Collapse All
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
어댑터
인터페이스
인터페이스 수
3
연결 방법
RJ45
전송 물리
CAT 2 (Twisted-Pair)
토폴로지
스타
전송 길이
2.4 m
치수
폭
50 mm
높이
128 mm
깊이
49 mm (장치 깊이(DIN 레일 마운팅))
깊이
52 mm
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 55 °C
최대 고도
4000 m
상용 데이터
항목 번호
1205351
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CMIIZ9
GTIN
4063151272364
개당 중량(패키지 포함)
120.7 g
개당 중량(패키지 제외)
250 g
관세 번호
85176200
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-9.0
19170112
ECLASS-11.0
19170112
ETIM
ETIM 8.0
EC002697
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43223300
호환 가능한 제품
Expand All
Collapse All
액세서리
네트워크 케이블
NBC-R4AC/1,0-93E/R4AC - 1408933
마운팅 플랜지
UM-PRO MOUNT BK - 2200171
기능적 어스 접지 접점
UM-PRO PE CONTACT L1 - 2200161