이 음향 신호 부품은 모듈형 신호 타워의 컴포넌트로 설계되었습니다. 요구 사항에 따라 신호 타워는 임의로 조합된 최대 5개의 신호 부품으로 구성될 수 있습니다. 최대 5개의 광학 신호 부품이나 최대 4개의 광학 및 1개의 음향 신호 부품을 사용할 수 있습니다. 음향 신호 부품을 맨 위 부품으로만 사용하십시오. 베요넷 잠금 시스템은 부품 간의 기계적 및 전기적 연결을 설정합니다. 스프링 케이지 또는 스크류 연결방식 연결 부품을 신호 타워의 전기적 연결에 사용할 수 있습니다. 베이스 또는 튜브 마운트용 마운팅 부품을 사용하여 신호 타워를 마운트할 수 있습니다. PSD-S 신호 타워(70 mm 직경)가 PSD-S 50 신호 타워(50 mm 직경)와 기계적으로 호환되지 않는다는 점에 주의하십시오.
PSD-S AE SM2-7 105DB/1
-
음향 부품
2702998
사이렌 부품, 24 V AC/DC, 최대 105 db(A), 연속 톤 및 교대 연속 톤
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
상황에 따른 다중 톤 사이렌 시그널링
DIP 스위치를 통해 2개의 톤 기능 선택 가능
조정 가능한 볼륨
보호 수준: IP65(마운트 시).