EV-T1G3C-1AC30A-5,0M6,0JSBK11 - AC 충전 케이블
1033865

CHARX connect comfort, AC 충전 케이블, 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝, 타입 1 차량 충전 인렛을 통해 교류(AC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용, 보호 캡 있음, 자물쇠용 잠금 옵션 있음, 타입 1, IEC 62196-2, SAE J1772, PSE, 30 A / 250 V (AC), 피닉스컨택트 로고, 케이블: 5 m, 검정색, 직선


제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

전체 제품군
세 번의 상을 수상한 인체 공학적 설계로 인한 편리한 조작성
요청 시 로고와 함께 제공 - 충전소의 일관된 브랜딩
용수 침투를 안정적으로 방지하는 종방향 수밀성
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
자동차 표준 LV124, LV214 및 LV215-2에 따라 테스트됨
EV Ready 37 요구 사항에 따라 테스트됨
DIN EN 17186에 따른 레이저 마킹된 결합면