산업 및 수작업용 공구

산업 및 수작업용 공구

커팅, 스트리핑, 크림핑, 스크류 고정 및 측정용 수공구: TOOL fox 제품군은 전기 엔지니어링 분야의 모든 산업 애플리케이션을 위한 수공구를 제공합니다. 이 공구는 편리한 조작과 뛰어난 품질이 특징입니다. 전문 공구는 뛰어난 결과를 위한 필수 조건입니다. 피닉스컨택트의 수공구는 정밀성, 내구성 및 효율성이 특징입니다.

제품군

모든 애플리케이션을 위한 최상의 수공구

TOOL fox는 산업 분야를 위한 완벽한 수공구 포트폴리오를 제공하여 프로세스 체인의 모든 작업을 전문적으로 수행할 수 있게 합니다. 피닉스컨택트의 수공구는 품질, 정밀도, 내구성 및 효과성을 특징으로 합니다.

이러한 수공구는 특수 강화 처리된 공구강으로 되어 있어 일관된 품질의 완성도를 제공합니다. 피닉스컨택트의 공구를 일관되게 사용할 경우 인체 공학적으로 설계된 핸들과 손의 힘이 적게 필요한 특수한 구조적 특징의 이점을 누릴 수 있습니다.

케이블 커팅에 사용되는 CUTFOX 제품군의 수공구

CUTFOX 18 케이블 커터

CUTFOX 커팅 공구

전문적이고 튼튼한 전선 처리는 고품질 도구를 사용하는 경우에만 가능합니다.
이 수공구는 모든 애플리케이션에 적합한 케이블 커터가 특징입니다. 최대 100 mm 직경의 케이블을 처리하기 위한 여러 다른 버전으로 제공됩니다.

이점:

  • 특수 강화 처리 및 열처리된 블레이드로 인한 내구성
  • 최적의 지렛대 효과 및 커팅 형상으로 인해 최소한의 작업 필요
  • 인체 공학적 핸들 설계를 통한 충격 감소 및 편리한 조작
WIREFOX 10 스트리핑 공구

WIREFOX 10 스트리핑 공구

WIREFOX 스트리핑 공구

이 제품에는 모든 스트리핑 작업을 위한 완벽한 공구가 포함되어 있습니다.
이러한 정밀 수공구는 인체 공학적 설계와 특수한 형상의 특수 강화 처리된 블레이드를 특징으로 합니다.

이점:

  • 쉽게 교체 가능한 블레이드 카세트로 인한 다양한 용도
  • 인체 공학적 핸들 설계로 인한 손쉬운 조작 및 미끄럼 방지
  • 고품질 컴포넌트 및 무가공 소재를 사용한 내구성
CRIMPFOX CENTRUS 크림핑 공구

CRIMPFOX CENTRUS 크림핑 공구

CRIMPFOX 크림핑 공구

다양한 CRIMPFOX 제품군은 전문가에게 차세대 크림핑 공구를 제공합니다. 특수한 힘 전달 원리로 인해 필요한 힘이 최대 30%까지 줄어듭니다. 또한 수공구의 최적화된 핸들 형상으로 인해 쉽고 편안하게 작업할 수 있습니다.

이점:

  • 단일 공급자를 통한 모든 제품의 일괄 구매
  • 인체 공학적 핸들 설계로 인한 손쉬운 조작
  • 고품질 컴포넌트 및 무가공 소재를 사용한 내구성
컨트롤 캐비닛에서 사용 중인 스크류 드라이버

스크류 드라이버

SCREWFOX 스크류 드라이버 공구

피닉스컨택트는 비트 스크류 드라이버, 다양한 드라이브 및 크기의 스크류 드라이버, 무선 스크류 드라이버, 매뉴얼 토크 스크류 드라이버 등과 같은 고객에게 적합한 모든 스크류 드라이버를 제공합니다.

이점:

  • 내구성: 특수 강화 처리 및 열처리된 드라이브
  • 특수한 2-재질 핸들 형상으로 인한 높은 토크 전달
  • 고품질 컴포넌트 및 무가공 소재로 인한 견고성
컨트롤 캐비닛에서 사용 중인 TESTFOX 제품군의 전압 테스터

TESTFOX M 디지털 멀티미터

TESTFOX 테스트 및 측정 공구

TESTFOX 제품군의 멀티미터, 전류 및 전압 테스터는 해당 국가 및 국제 표준에 따라 테스트 및 승인되었습니다.

이점:

  • 특수한 내충격 플라스틱 소재로 인한 견고성 및 내구성
  • 높은 수준의 기능: 단일 컴팩트 장치에서 모든 표준 측정 작업 수행
  • 다양한 용도 - PV용에도 적합
  • 오류 없는 측정: 무효 전압으로 인한 잘못된 측정 방지
MICROFOX 제품군의 수공구

ESD MICROFOX 전자 장치 플라이어

MICROFOX 전자 장치 공구

매우 정밀한 마운팅 작업, PCB 조립, 정밀 굽힘 및 커팅 - MICROFOX 제품군의 특수한 수공구를 사용하십시오. 통합 이중 리프 스프링 및 미끄럼 방지 핸들은 정밀 작업을 보장합니다.

이점:

  • ESD 설계를 통한 전자 컴포넌트 보호
  • 초정밀: 제작 시 낮은 허용 오차
  • 고품질 컴포넌트 및 무가공 소재를 사용한 내구성
원하는 길이로 DIN 레일 커팅용 프로파일 커터

원하는 길이로 DIN 레일 커팅용 프로파일 커터

프로파일 및 DIN 레일 커터

피닉스컨택트의 프로파일 및 DIN 레일 커터는 최소한의 힘으로 작동하는 레버 메커니즘을 사용하여 최대 2.5 mm 두께의 소제를 몇 초 안에 커팅합니다. 가이드, 제한 정지 및 인그레이빙 측정 레일은 밀리미터 단위로 정밀하게 처리할 수 있도록 소재가 수직으로 유지되도록 보장합니다.

이점:

  • 재작업 없음: 매끄러운 절단면
  • 지렛대 효과로 인한 낮은 충격 및 최소한의 작업 노력
  • 고품질 컴포넌트 및 무가공 소재를 사용한 내구성
UNIFOX 케이블 바인더 공구

UNIFOX 케이블 바인더 공구

UNIFOX 범용 도구

UNIFOX 제품군은 모든 컨트롤 캐비닛 작업과 산업 분야의 표준 및 특수 애플리케이션에 적합합니다. 결합된 기능이 있는 혁신적인 수공구를 사용하십시오.

이점:

  • 특수 강화 처리 및 열처리된 그립 및 커팅 영역으로 인한 내구성
  • 최적의 지렛대 효과 덕분에 최소한의 작업 필요
  • 인체 공학적 핸들 설계를 통한 충격 감소 및 편리한 조작
수공구가 있는 공구 세트

수공구가 있는 공구 세트

맞춤형 공구 세트

개별 요구 사항에 따라 공구 세트를 구성하십시오.
원하는 수공구로 개별적으로 조립할 수 있도록 일반 애플리케이션에 맞게 설계된 다양한 가방이 제공됩니다.

이점:

  • 다양한 디자인을 사용한 명확한 정리
  • 고품질 소재 사용으로 인한 내구성
  • 단일 공급자를 통한 모든 제품의 일괄 구매
레이저 인그레이빙이 있는 수공구

레이저 인그레이빙이 있는 수공구

맞춤형 공구 마킹

이제 스트리핑 및 크림핑 공구는 영구 레이저 인그레이빙이 적용된 상태로 제공될 수 있습니다. 따라서 개인화된 자신만의 맞춤형 수공구를 가질 수 있습니다.

이점:

  • 쉽게 읽을 수 있는 영구 레이저 마킹
  • 특정 개인 또는 작업을 위한 마킹
  • 분실 또는 도난 방지
공구
추가 정보
모든 애플리케이션에 적합한 공구 - TOOL fox
전문적인 처리 및 측정 공구의 제조업체로서 피닉스컨택트는 모든 전기 엔지니어링 애플리케이션을 위한 전문가 파트너입니다. TOOL fox 제품군에서 고품질 수공구를 찾으십시오. 수공구에 대한 추가 정보는 브로셔를 참조하십시오.
브로셔로 이동