수축 슬리브 - WMS 4,8 (EX9)R YE
0800302

수축 슬리브, 롤, 노란색, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: 인쇄 없음, 절취선 없음, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 케이블 직경 범위: 1.6 ... 4.8 mm, 글자 입력 필드 크기: 9 x 30000 mm


제품의 세부 정보




타입 수축 슬리브
마킹
인쇄 인쇄 없음

9 mm
길이 30 m
외부 치수(dimensions)
외부 직경 1.6 mm ... 4.8 mm

색상 노란색
RoHS 준수
소재 폴리올레핀
베이스 부품 소재 폴리올레핀
구성품 할로겐 프리

케이블 구조
케이블 사이즈 1.6 mm ... 4.8 mm

페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트
사양 VW PV 3.10.7:2005-02
결과 테스트 통과
내후성
사양 ISO 4892-2:2013-03 준수
결과 테스트 통과
테스트 기간 96 h
문지름 내성
사양 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
결과 테스트 통과
염수 분무 테스트
사양 DIN EN 60068-2-11:2000-02
결과 테스트 통과
테스트 기간 96 h
주변 조건
주변 온도(작동) -55 °C ... 125 °C
권장되는 보관 조건 23 °C / 50 % 상대 습도 원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.

와이프 저항(Wipe resistance) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

마운트 타입 슬라이드 온


주문 키 0800302
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
카탈로그 페이지 227페이지(C-3-2019)
GTIN 4046356625999
개당 중량(패키지 포함) 248.2 GRM
개당 중량(패키지 제외) 234.4 GRM
관세 번호 39173200
원산지 CN



이점

연속 롤 형태로 제공되며 THERMOMARK W2 인쇄기를 사용해 양쪽에 인쇄할 수 있습니다.
축소 슬리브는 인쇄 공정 중 자동으로 절취선 처리되거나 필요한 길이로 절단됩니다.
CSA.C22.2 No. 198.1(125°C, 600 V, 모든 튜브)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224(125°C, 600 V, 모든 튜브)
개별 마커는 최대 1 m의 길이로 절단할 수 있습니다.