수축 슬리브 - WMS 25,4 (60X40)R
0800371

수축 슬리브, 롤, 흰색, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: 인쇄 없음, 절취선 있음, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 케이블 직경 범위: 8.5 ... 25.4 mm, 글자 입력 필드 크기: 60 x 40 mm, 개별 레이블 수: 250


제품의 세부 정보




타입 수축 슬리브
마킹
개별 레이블 수 250
행당 개별 레이블의 수 1
인쇄 인쇄 없음

40 mm
길이 60 mm
외부 치수(dimensions)
외부 직경 8.5 mm ... 25.4 mm

색상 흰색
RoHS 준수
소재 폴리올레핀
베이스 부품 소재 폴리올레핀
구성품 할로겐 프리

케이블 구조
케이블 사이즈 8.5 mm ... 25.4 mm

페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트
사양 VW PV 3.10.7:2005-02
결과 테스트 통과
내후성
사양 ISO 4892-2:2013-03 준수
결과 테스트 통과
테스트 기간 96 h
문지름 내성
사양 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
결과 테스트 통과
염수 분무 테스트
사양 DIN EN 60068-2-11:2000-02
결과 테스트 통과
테스트 기간 96 h
주변 조건
주변 온도(작동) -55 °C ... 125 °C
권장되는 보관 조건 23 °C / 50 % 상대 습도 원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.

와이프 저항(Wipe resistance) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

마운트 타입 슬라이드 온


주문 키 0800371
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 224페이지(C-3-2019)
GTIN 4046356626408
개당 중량(패키지 포함) 757.0 GRM
개당 중량(패키지 제외) 757.0 GRM
관세 번호 39173200
원산지 CN



이점

마킹할 전선은 간편하게 슬리브에 꿰어지고 슬리브를 수축하여 고정합니다.
슬리브는 수축 후에도 유연성을 유지합니다.
슬리브는 최적의 소재 사용을 위해 사전 조립되어 있습니다.
WMS ... 수축 슬리브는 전선 및 케이블의 영구적인 캡티브 마킹을 제공합니다.
UL 224(125°C, 600 V, 모든 튜브)
CSA.C22.2 No. 198.1(125°C, 600 V, 모든 튜브)
수축 슬리브는 전선에 추가의 전기적 절연과 기계적 보호를 제공합니다.
슬리브당 최대 4개의 마커가 절취선으로 분리되어 있습니다.