시각화 - VISU+ 2 SP JETTER 2404840

Jetter 컨트롤러용 드라이버 라이센스. 드라이버 연결을 포함한 유효한 Visu+ 런타임 라이센스와만 사용(Visu+ RT-D).


제품의 세부 정보




소프트웨어 용도 시각화
라이센스 정보
라이센스 타입 드라이버 라이센스
기능
기본 기능 JetIPCOM7 프로토콜을 통해 모든 Jetter 컨트롤러에 연결.
I/O 노드 수 0
시스템 요구 사항
운영 장비 키보드, 마우스
운영 체제 Windows® XP (SP3)
Windows® Vista Business
Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)
Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit/64-Bit)
Windows® 8 Professional (32-Bit/64-Bit)
Windows® 8 Enterprise (32-Bit/64-Bit)
Windows® Server 2003
Windows® Server 2008
Windows® Server 2008 R2
Windows® 10 (32-Bit/64-Bit)
프로세서 Pentium/Celeron, 1.6 GHz
하드 디스크 메모리 최소 1 GB (권장: 2 GB)
주 메모리 최소 1 GB (Windows Vista 및 Windows 7의 경우 2 GB)
화면 해상도 레코드 1024 픽셀 x 768 픽셀 (XGA)
지원 브라우저 Internet Explorer 5.5 이상
지원 언어 독일어, 영어, 프랑스어, 이탈리아어
광디스크 DVD-ROM


주문 키 2404840
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626458335
개당 중량(패키지 포함) 39.8 GRM
개당 중량(패키지 제외) 39.8 GRM
관세 번호 49119900
원산지 DE