시각화 - VISU+ 2 RT 1024 WEB2 2403354

스크립팅의 I/O 데이터 및 변수가 1024바이트로 제한된 2개의 웹 클라이언트를 포함하는 Visu+용 런타임 라이센스입니다.


제품의 세부 정보




소프트웨어 용도 시각화
라이센스 정보
라이센스 타입 런타임 라이센스
기능
기본 기능 프로젝트 인코딩을 위한 노하우 보호 및 안전
ODBC를 사용한 MS ACCESS, MS EXCEL 및 SQL Server로 실시간 데이터베이스 커플링
FDA CFR 21 Part 11 호환
확장된 기능성 웹 클라이언트 기능
통합 기능 웹 클라이언트
온라인 구성
암호 보호
언어 선택
I/O 노드 수 1024
클라이언트 수 2
시스템 요구 사항
프로세서 Pentium/Celeron, 1.6 GHz
하드 디스크 메모리 최소 1 GB (권장: 2 GB)
주 메모리 최소 1 GB (Windows Vista 및 Windows 7의 경우 2 GB)
화면 해상도 레코드 1024 픽셀 x 768 픽셀 (XGA)
지원 브라우저 Internet Explorer 5.5 이상
지원 언어 독일어, 영어, 프랑스어, 이탈리아어
광디스크 DVD-ROM
개발 환경을 위한 시스템 요구 사항
운영 장비 키보드, 마우스
운영 체제 Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 8
Windows® 7
Windows® Embedded Standard 7
Windows® Server 2019
Windows® Server 2016
Windows® Server 2012 R2
Windows® Server 2012
Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2008
Windows® Server 2003
런타임 환경을 위한 시스템 요구 사항
운영 체제 Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 8
Windows® 7
Windows® Embedded Standard 7
Windows® XP Embedded
Windows® Server 2019
Windows® Server 2016
Windows® Server 2012 R2
Windows® Server 2012
Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2008
Windows® Server 2003
Windows® CE 5.0
Windows® CE 6.0
Windows® Mobile


주문 키 2403354
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626293691
개당 중량(패키지 포함) 41.5 GRM
개당 중량(패키지 제외) 39.1 GRM
관세 번호 49119900
원산지 DE



이점

여러 다른 장치 및 모니터 사이즈에 단일 설계를 적용하기 위한 완전히 확장 가능한 프로세스 다이어그램
유니코드 지원 및 온라인 선택을 통한 다국어 소프트웨어 및 프로젝트
사용자 관리 기능이 있는 액세스 보호
시각화, 추세 표시 및 알람 관리 기능이 있는 완벽한 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) 기능
OPC 및 2개의 다이렉트 드라이버를 사용한 컨트롤 커플링
데이터 로깅, 추세 표시 및 제조 방법 관리
스크립트를 VBA 및 IL에서 만들 수 있습니다.