스위치 - FL SWITCH IRT IP TX/3POF 2700697

Ethernet 스위치, 1개의 푸쉬-풀 10/100 Mbps RJ45 포트 및 3개의 푸쉬-풀 100 Mbps POF SC-RJ 포트 있음, PROFINET RT/IRT용, IP67 보호


제품의 세부 정보


FL SWITCH IRT는 PROFINET 애플리케이션용 4-포트 스위치입니다. ERTEC 400 스위치 아키텍처는 PROFINET 네트워크에서 인프라 컴포넌트를 위한 최적의 통합과 진단을 보장합니다. 스위치와 모든 기능을 상위 레벨 PROFINET 컨트롤러에서 구성할 수 있습니다. 제공되는 GSDML 또는 FDCML 파일을 사용하여 상위 레벨 엔지니어링 시스템에 쉽고 안정적으로 통합할 수 있습니다.
장치는 다음 기능을 제공합니다.
- 컨트롤러의 PROFINET 프로토콜을 통해 진단과 파라미터화가 수행됩니다.
- PROFINET 기능을 사용하여 모든 컨트롤러에서 스위치를 파라미터화하고 엔지니어링 시스템에 통합할 수 있습니다.
- PROFINET 환경에서 토폴로지 탐지를 위한 LLDP 지원
- 컨트롤러에서 IP 주소를 직접 할당하기 위한 DCP 프로토콜
- 장치 구성을 저장하기 위한 MEM PLUG 파라미터화 메모리
- PROFINET 및 스위치의 진단 LED를 통해 경로 품질을 모니터링하는 기능이 포함된 필드에서 조립할 수 있는 폴리머 및 PCF 파이버용 POF-SCRJ 포트
- ERTEC 400이 사용되므로 FL SWITCH IRT 제품군 스위치는 관통 방법을 포함한 PROFINET IRT를 지원합니다.
- 웹 브라우저에서의 손쉬운 모니터링 및 구성을 위한 웹 기반 관리
- 표준 IT 도구를 사용한 모니터링 및 구성을 위한 SNMP 지원



176 mm
높이 112 mm
깊이 99 mm
드릴 홀 간격 155 mm

활용 제한
EMC 참고 EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조

하우징 소재 아연 다이케스트 , 청동색 표면 및 니켈 도금

마운트 타입 패널 마운트

Ethernet
연결 타입 RJ45
전송 속도 10/100 MBit/s
전송 물리 구리
전송 길이 100 m (세그먼트당)
직렬 LED 공급 전압, 데이터 전송, 오류, 링크, 활동
채널 수 1 (RJ45 포트)
POF/PCF
연결 타입 POF SC-RJ
전송 속도 100 Mbps (전이중)
전송 물리 POF-SCRJ
전송 길이 최대 100 m (사용된 섬유에 따라 다름)
파장 650 nm
채널 수 3 (SC-RJ)

설계 독립형
MTTF 254.18 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%)
110.85 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%)
23.82 연도 (SN 29500 표준, 온도 55°C, 작동 싸이클 100%)
스위치 기능
기본 기능 컷스루(Cut-through)/저장 및 전송 스위치는 IEEE802.1 P, TCP/IP 프로토콜, DCP 사용 가능, 통합 웹 서버 기능, PROFINET 장치에 따른 IEEE 802.3 2 우선 순위 클래스를 준수합니다.
신호 접점 제어 전압 24 V (일반)
신호 접점 제어 전류 일반
PROFINET 준수 클래스 Conformance-Class C
PROFINET 장치 기능 PROFINET 장치
PROFINET 사양 PROFINET-IO RT/IRT, Spec. 2.x
이중화 MRP (Media Redundancy Protocol)
상태 및 진단 표시기 LED: US1, US2(전원 공급), Fail(알람 접점), Ethernet 포트당 LED 3개(링크, 활동 및 FO 상태) 및 BF(버스 실패)
지원 브라우저 Internet Explorer 5.5 이상

로컬 진단 US1/2 공급 전압 US1, US2 녹색 LED
FAIL Div. LED 빨간색
LINK 링크 상태 녹색 LED
ACT 텔레그램 수신/전송 녹색 LED
BF 버스 오류 LED 빨간색
FO 주황색 LED
정격 상태에서 최대 전력 손실 6.24 W
테스트 섹션 Ethernet 포트 간 1500 V AC 1 분
24 V 공급(US) / FE 500 V DC 1 분
전송 매체 구리
공급
공급 전압 24 V DC (이중화)
공급 전압 범위 18.5 V DC ... 30.2 V DC
전원 공급 연결 COMBICON 경유, 최대 케이블 사이즈 2.5 mm²
잔류 리플 3.6 VPP (허용되는 전압 범위 내)
최대 전류 소모량 260 mA
일반 전류 소모량 260 mA (US = 24 V DC)
전류 소모량 270 mA (24 V DC)
기능
신호 접점 제어 전압 24 V (일반)
신호 접점 제어 전류 일반
공급: 모듈 전자 장치
공급 전압 24 V DC
공급 전압 범위 18 V DC ... 32 V DC (리플 포함)

연결 타입 스크류 연결
단선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 2.5 mm²
케이블 사이즈 AWG 24 ... 12
피복 길이 7 mm

보호 수준 IP67
주변 온도(작동) -25 °C ... 60 °C
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 85 °C
허용 습도(작동) 5 % ... 95 % (응축 없음)
허용 습도(보관/운송) 5 % ... 95 % (응축 없음)
진동 (동작) IEC 60068-2-6에 따름: 5g, 10 Hz ... 150 Hz
기압(작동) 86 kPa ... 108 kPa (해발 2000 m)
기압(보관/운송) 66 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 3500 m)

EMC 지침 준수 EN 55022 (방출된 방해파) 클래스 A
EN 61000-4-2(ESD) 기준 A
EN 61000-4-3(전자기 필드) 기준 A, 10 V/m
EN 61000-4-5(서지) 기준 B
EN 61000-4-4(EFT 버스트) 기준 A, 2.2 kV
EN 61000-4-6 EN 61000-4-6(라인 노이즈 내성) 기준 A, 전계 강도: 10 V/m
EN 61000-4-3(전자기 필드) EN 61000-4-3(전자기 필드) 기준 A, 10 V/m
60950-1
전자파 호환성 EMC 지침 2014/30/EU 준수

상태 표시 LED: US1, US2(전원 공급), Fail(알람 접점), Ethernet 포트당 LED 3개(링크, 활동 및 FO 상태) 및 BF(버스 실패)


주문 키 2700697
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 325페이지(C-6-2019)
GTIN 4046356741767
개당 중량(패키지 포함) 2,133.0 GRM
개당 중량(패키지 제외) 2,133.0 GRM
관세 번호 85176200
원산지 DE



UL Listed

cUL Listed

PROFINET

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 50년
China RoHS 위험 물질에 대한 자세한 내용은 “다운로드” 탭에서 “제조업체의 사양” 카테고리로 이동


이점

IP65 하우징
컷스루 스위칭
PN IO 장치
MRP(클라이언트 및 관리자)
SNMP