필드에서 센서와 액추에이터를 빠르고 안전하게 연결하십시오. 피닉스컨택트는 패시브 필드 케이블링을 위한 일관된 솔루션을 제공합니다. 포괄적인 제품군에는 분배 박스, 케이블, 밸브 커넥터, 조립용 커넥터 및 디바이스 커넥터가 포함됩니다. 많은 노력이 필요한 단일 배선 대신에 플러그-인 센서/액추에이터 케이블링을 사용하여 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
다양한 필드 케이블링용 커넥터
센서 및 액추에이터의 필드 케이블링을 위한 완벽한 제품 및 솔루션을 사용하여 시스템 작동을 보호하십시오. 표준화된 인터페이스는 기계적 작업 없이 편리하고 빠른 설치를 보장합니다. 피닉스컨택트는 표준 애플리케이션에서 까다로운 산업 및 특수 애플리케이션을 위한 케이블링 제품에 이르기까지 센서/액추에이터 케이블링을 위한 광범위한 제품 및 솔루션을 제공합니다. 이러한 제품을 식품 산업, 철도 산업, 로봇 및 드래그 체인 등에서 장기적으로 사용할 수 있습니다. 또한 피닉스컨택트는 전원 애플리케이션 및 옥외 사용에 적합한 특수한 케이블링 솔루션을 제공합니다.
하나의 표준 핀 커넥터 패턴에 있는 모든 위치 및 코딩 가능
하나의 표준 핀 커넥터 패턴에 있는 모든 위치 및 코딩 가능
M8 및 M12 커넥터는 산업용 애플리케이션의 필드 케이블링을 위한 표준으로 자리잡았습니다. 피닉스컨택트의 신호, 데이터 및 전원용 제품군은 점점 더 많은 적용 분야에서 사용되고 있으며 시장에 출시된 제품 중 가장 뛰어난 다양성을 제공합니다.