네트워크 설치 – 패치 패널 및 네트워크 아이솔레이터에서 SPF 모듈까지

네트워크 설치 – 패치 패널 및 네트워크 아이솔레이터에서 SPF 모듈까지

피닉스컨택트는 고객이 전체 네트워크를 직접 설치할 수 있도록 지원합니다. 피닉스컨택트는 구리, 광섬유 또는 고속 커넥터를 포함하여 유연한 현장 설치에 필요한 모든 컴포넌트(예: 패치 패널, PoE 인젝터, 절연기, 이중화 모듈 등)를 제공합니다.

More information
SFP 모듈: 광섬유 기술의 유연한 사용

유연한 광섬유 전송용 SFP 모듈

SFP 모듈: 광섬유 기술의 유연한 사용

SFP(소형 폼 팩터 플러그타입) 모듈을 통해 Ethernet 스위치의 SFP 포트를 유연하게 사용할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 싱글 모드 또는 멀티 모드 전송뿐만 아니라 고속 Ethernet 또는 기가비트 전송을 포함한 다양한 애플리케이션에 적합한 SFP 모듈을 제공합니다.

  • 구리 및 FO 전송(싱글 모드 및 멀티 모드)
  • 최대 80 km의 전송 거리
  • WDM 기술을 사용한 싱글 파이버 전송
  • 100 Mbps 및 1000 Mbps
  • SFP 슬롯이 있는 모든 피닉스컨택트 스위치에서 사용 가능
Ethernet 패치 패널: 보안 연결을 통한 신속한 작업

패치 패널은 컨트롤 캐비닛 및 필드 간의 안전한 연결을 보장합니다.

Ethernet 패치 패널: 보안 연결을 통한 신속한 작업

Ethernet 패치 패널을 사용하면 필드와 컨트롤 캐비닛 케이블링 간을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. IDC, 푸쉬-인 또는 스크류 연결은 덮여있는 배선 공간에서의 필드 케이블 설치를 간소화합니다. 케이블 차폐를 공구 없이 빠르고 쉽게 연결할 수 있으며 스트레인 릴리프도 보장됩니다. 따라서 설치 시간이 크게 줄어듭니다.

이러한 인터페이스 모듈을 옵션으로 서지 보호 및 차폐 전류 모니터링과 함께 사용할 수도 있습니다.

PoE 인젝터: 안정적이고 간편한 공급

데이터와 전원을 안정적으로 네트워크에 공급하는 PoE 인젝터

PoE 인젝터: 안정적이고 간편한 공급

PoE(Power over Ethernet) 인젝터를 사용하면 공유 케이블을 통해 카메라와 같은 원격 Ethernet 장치에 데이터와 전원을 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 독립형 솔루션이 최대 60 와트의 다양한 성능 클래스로 제공됩니다.

PoE 인젝터는 RJ45 잭 외에도 필드 케이블 및 통합 서지 보호를 위한 대체 연결 기술을 특징으로 합니다. 이를 통해 연결된 엔드 장치가 보호되기 때문에 시스템 가용성이 향상됩니다.

네트워크의 전기 절연을 위한 네트워크 절연기

엔드 장치를 보호하는 네트워크 절연기

네트워크의 전기 절연을 위한 네트워크 절연기

산업 환경에서 전위차는 무간섭 데이터 전송과 관련한 문제를 끊임없이 일으킵니다. FL ISOLATOR는 구리 기반 Ethernet 네트워크의 전기 절연에 사용됩니다.

최대 4 kV의 고품질 절연으로 인해 Ethernet 장치와 인터페이스를 보호할 수 있습니다. 이를 통해 내성이 크게 향상됩니다.

또한 FL ISOLATOR는 M12 연결 기술과 패널 마운트용 하우징을 옵션으로 구매할 수 있습니다.

높은 네트워크 가용성을 위한 PRP 이중화 모듈

병렬 네트워크 이중화를 위한 이중화 모듈

높은 네트워크 가용성을 위한 PRP 이중화 모듈

높은 페일세이프 성능은 대부분의 네트워크에서 매우 중요합니다. PRP 이중화 모듈은 오류 발생 시 전환 시간이 없는 병렬 네트워크 이중화를 제공합니다. 이 모듈은 높은 네트워크 가용성을 보장합니다.

주요 이점:

  • 고가용성 네트워크 인프라를 구성 없이 손쉽게 설정
  • 오류 발생 시 전환 시간이 없는 무중단 작동 보장
  • 네트워크 장애 또는 개별 네트워크 컴포넌트 장애가 발생한 경우에도 패킷 손실 없음
  • IEC 61850-3 및 IEEE 1613에 따라 가장 혹독한 전자기, 정전기 및 기후 주변 조건에서 사용 가능
  • 병렬 네트워크에 비-PRP 지원 장치를 통합하여 최고 수준의 가용성 보장