원격 유지 관리 및 사이버 보안용 산업용 라우터

원격 유지 관리 및 사이버 보안용 산업용 라우터

피닉스컨택트의 견고한 산업용 라우터는 로컬 네트워크의 원격 유지 관리 및 보호를 위해, 케이블(LAN 라우터 및 NAT 라우터) 또는 모바일 네트워크(3G/UMTS/4G/LTE 라우터)를 통해 다양한 네트워크를 연결합니다. 많은 제품이 통합 VPN 및 방화벽 기능을 갖고 있습니다. 높은 수준의 보안을 위해 mGuard 라우터는 사이버 공격 및 멀웨어에 대한 보호를 제공합니다.

More information
안전한 원격 유지 관리 – 향상된 기계 가용성

기계에 전세계적인 원격 접속

안전한 원격 유지 관리

피닉스컨택트는 고객이 전세계에 분산된 산업용 시스템을 원격으로 유지 관리할 수 있도록 네트워크에 대한 유선 또는 무선 원격 액세스를 지원하는 다양한 산업용 라우터를 제공합니다. 이러한 제품은 VPN, IPSec 암호화 및 통합 방화벽과 같은 최첨단 보안 메커니즘을 특징으로 합니다. 따라서 언제 어디서나 기계와 시스템에 연결할 수 있으며 유지 관리 및 서비스 작업을 빠르고 효율적으로 수행할 수 있습니다.

산업용 애플리케이션의 보안 잠금

사이버 보안은 안정적인 네트워크를 위해 반드시 필요한 전제 조건입니다.

산업용 보안 및 방화벽

산업용 사이버 보안은 네트워크화된 산업용 시스템 및 장비를 공격, 데이터 스파이 활동, 바이러스, 맬웨어 및 오용으로 인한 장애로부터 보호합니다. 사이버 공격과 멀웨어는 노하우, 이미지 및 데이터의 손실에서부터 다운타임으로 인한 손해 및 복구는 데 드는 인건비, 그리고 랜섬웨어에 따른 금품 요구 이르기까지 막대한 피해를 야기할 수 있습니다.
피닉스컨택트는 이러한 위험으로부터 사용자를 보호하기 위해 업계의 요구를 충족하고 네트워크의 데이터 트래픽을 모니터링하도록 특별히 설계된 보안 라우터 및 산업용 방화벽을 제공하여, 사용자가 원하는 데이터 트래픽만 허용하고 무단 액세스 시도를 차단할 수 있도록 합니다. 이를 통해 시스템의 가용성이 더욱 향상됩니다.

보안 원격 유지 관리를 위한 피닉스컨택트의 산업용 라우터

mGuard 시큐리티 라우터

mGuard 시큐리티 라우터: 애플리케이션을 위한 확장 가능한 원격 유지 관리 솔루션

보안 원격 유지 관리용 보안 라우터 mGuard 시큐리티 라우터

mGuard 시큐리티 라우터를 사용하면 전세계 VPN 원격 유지 관리 연결을 설정하고 동시에 방화벽을 통해 네트워크를 보호할 수 있습니다. 견고한 산업용 라우터는 DIN 레일 장치 및 PCI 카드로 제공됩니다.
mGuard Secure Cloud 또는 적절한 mGuard 피어를 통해 원격 유지 관리 연결을 시작할 수 있습니다. 휴대용 하드웨어, 데스크톱 장치, 19" 장치 또는 VPN 소프트웨어와 같은 다양한 디자인을 피어로 사용할 수 있습니다.

mGuard 라우터는 또한 통합 4G(LTE) 셀룰러 인터페이스가 있는 옵션으로 제공되어 유럽 4G 셀룰러 네트워크, AT&T(미국) 및 Verizon Wireless(미국)를 통한 안전한 고속 통신도 가능합니다. 요구 사항이 증가함에 따라 라이센스 및 기능 확장을 통해 원격 유지 관리 라우터를 확장할 수도 있습니다. 모든 mGuard 장치는 mGuard Device Manager 중앙 관리 소프트웨어를 통해 관리할 수 있으며 대안으로 SD 카드를 사용해 쉽게 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.

mGuard Secure Cloud에 대한 VPN 게이트웨이

mGuard Secure Cloud에 대한 VPN 게이트웨이

클라우드 기반 원격 유지 관리용 산업용 VPN 게이트웨이 mGuard Secure 원격 서비스용 원격 유지 관리 게이트웨이

클라우드 클라이언트는 인터넷을 통해 기계를 mGuard Secure 원격 서비스에 안전하게 연결합니다. 이 클라이언트는 기계의 확장 가능한 원격 유지 관리를 위한 경제적인 엔트리 레벨 솔루션입니다. 또한 VPN 연결을 설정할 미디어를 선택할 수 있습니다. 클라우드 클라이언트는 유선 운영자 네트워크, WLAN 클라이언트 또는 4G 셀룰러 네트워크를 통해 통신할 수 있습니다. 이 클라이언트는 mGuard Secure 원격 서비스를 사용하여 구성되며 기계에서 즉시 사용할 수 있도록 준비되어 있습니다. 또한 클라우드 클라이언트에는 하나의 디지털 입력과 하나의 출력이 있습니다. 따라서 필요한 경우 mGuard Secure 원격 서비스에 대한 서비스 연결을 설정 및 표시할 수 있습니다.

  • 턴키 VPN 인프라(IPsec)로 인한 높은 보안 수준
  • 클라우드 기반 원격 유지 관리로의 경제적인 진입
  • 클라우드에서 구성 마법사를 사용한 손쉬운 스타트업
  • 키 스위치용 연결을 통한 원격 연결의 로컬 제어
  • 웹 인터페이스 또는 SD 카드를 통해 장치에서 스타트업
보안 원격 유지 관리용 셀룰러 라우터

LTE 라우터를 사용한 고속 통신

인프라 애플리케이션용 셀룰러 라우터 LTE 라우터를 사용한 고속 통신

TC ROUTER 제품군은 최대 150 Mbps의 셀룰러 4G(LTE) 네트워크를 통한 강력한 고속 데이터 링크를 가능하게 합니다. 이와 같은 방법으로 유선 인터넷 연결을 사용할 수 없는 모든 곳에서 셀룰러 라우터는 셀룰러 광대역 연결을 통해 사이트 네트워크를 매우 유연하게 구축할 수 있습니다. 이러한 라우터는 미국 시장용으로도 제공되며 가격에 민감한 애플리케이션을 위해 VPN이 없는 제품이 제공됩니다.

혹독하고 까다로운 환경의 인프라 애플리케이션에서 사용을 위한 - -40 - +70°C의 확장된 온도 범위

  • 4G LTE 데이터 링크를 사용한 강력한 성능
  • 새로운 스타트업 마법사를 사용한 빠른 구성
  • 두 개의 Ethernet 연결을 통한 손쉬운 통합
  • 장치 전면부에서 편리한 작동
지향성 무선 안테나

모든 애플리케이션에 적합한 안테나

셀룰러 라우터용 해당 액세서리

피닉스컨택트는 셀룰러 라우터가 안정적으로 통신할 수 있도록 적합한 셀룰러 안테나 및 안테나 케이블을 제공합니다. 설치 위치에 따라 컨트롤 캐비닛에 마운팅, 패널 마운팅, 기둥 마운팅 또는 장치에 직접 설치하기 위한 전방향 안테나 중에서 선택할 수 있습니다. 해당 서지 보호와 같은 액세서리가 패키지에 포함되어 있습니다.

피닉스컨택트의 보안 라우터

mGuard 시큐리티 라우터

mGuard 시큐리티 라우터

mGuard 시큐리티 라우터는 산업용 애플리케이션에 사용하기 위한 맞춤형 보안 컴포넌트입니다. 이 장치는 다음을 포함한 많은 보안 기능을 지원합니다.

  • 사용자 방화벽, 상태 점검 방화벽, 조건부 방화벽: 네트워크를 원치 않는 액세스로부터 보호
  • 심층적인 패킷 점검(옵션 확장): 산업용 프로토콜 분석 및 이해(OPC Classic 및 Modbus/TCP에 사용 가능)
  • VPN 및 IPsec: mGuard Secure Cloud를 통한 쉽고 안전한 원격 유지 관리 보장
  • CIFS 무결성 모니터링(CIM): 새로운 바이러스 패턴을 로드할 필요 없이 Windows 기반 시스템이 멀웨어에 의해 조작되었는지 여부를 탐지
  • 이중화 기능(옵션 확장): 시스템 가용성 향상
  • 서브넷 간의 데이터 트래픽 제어 및 네트워크 부하 감소를 달성하기 위한 라우팅

요구 사항이 증가함에 따라 라이센스 및 기능 확장을 통해 mGuard 시큐리티 라우터를 확장할 수도 있습니다. 모든 mGuard 장치는 mGuard Device Manager 중앙 관리 소프트웨어를 통해 관리할 수 있으며 대안으로 SD 카드를 사용해 쉽게 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.

피닉스컨택트의 LAN 라우터 및 레이어 3 스위치

2000 시리즈 NAT 스위치

2000 시리즈 NAT 스위치

NAT 스위치

​2000 시리즈 NAT 스위치를 사용하면 네트워크 주소 변환을 통해 동일한 IP 주소 범위의 기계 또는 시스템을 상위 레벨 네트워크에 손쉽게 연결할 수 있습니다. 이러한 NAT 스위치는 하나의 DIN 레일 장치에 스위칭 및 라우팅이 결합된 제품입니다.

  • 고속 Ethernet 스위치 및 기가비트 스위치
  • 확장된 온도 범위를 가진 제품: -40°C … +70°C
  • 이중화 전원 공급 장치가 있는 제품
  • DIN 레일 마운팅
  • 다양한 NAT 메커니즘: 1:1 NAT, 가상 NAT, IP 위장 및 포트 전송
  • 정적 라우팅
  • 8개의 포트를 LAN 및 WLAN 포트로 자유롭게 할당
  • RSTP 이중화(WAN 및 LAN) 및 MRP 이중화(LAN)
  • PROFINET 준수 클래스 A 또는 B
산업용 애플리케이션용 모듈형 레이어 3 스위치

layer 3 기능이 있는 GHS 모듈형 매니지드 스위치

모듈형 레이어 3 스위치

피닉스컨택트의 가장 강력한 스위치는 모듈형 GHS 매니지드 스위치입니다. 기가비트 데이터 처리량과 옵션 레이어 3 기능 덕분에 자동화 백본으로 사용하거나 상위 레벨 회사 네트워크에 연결하는 데 적합합니다.

  • 기가비트 스위치
  • 온도 범위: -20°C ... +55°C
  • 이중화 전원 공급
  • DIN 레일 마운팅
  • 4개의 SFP 포트 및 최대 8개의 미디어 모듈(FO, 폴리머 또는 HCS 기술, 구리 또는 PoE(Power over Ethernet))
  • VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol): 포트별 라우팅을 최대 28번 구현하거나 여러 라우터를 이중화 방식으로 작동
  • 디스플레이, SD 카드, 웹 기반 관리, CLI 명령 또는 FL NETWORK MANAG 소프트웨어를 통한 손쉬운 구성

적합한 추가 제품